ファクトリーサプライ用品技術窓口

キャリングカートN 本体・フットブレーキ 40136

通常単価(税別)
2,786
税込単価
3,065
通常出荷日:19日目

【商品仕様】・リッチェル キャリングカートN用追加オプション 表示プレートです・キャリングカートN 3...

詳細を確認
  • トラスココード
    245-7118
  • JANコード
    4945680401364
  • 質量(g)
    100.0
  • 材質1
    PET樹脂
  • 奥行(mm)
    90
  • 間口(mm)
    360

ご注意

  • 必ず本体と同時に手配ください。
  • 表示プレート単体での購入は出来ません。
  • 本体へ組付けして出荷いたします。

型番:

40136
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

40136の仕様・寸法情報

トラスココード
245-7118
JANコード
4945680401364
質量(g)
100.0
材質1
PET樹脂
奥行(mm)
90
間口(mm)
360

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
40136
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,786
( 3,065 )
19日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・リッチェル キャリングカートN用追加オプション 表示プレートです
・キャリングカートN 320・320S・320HB・550・550S・550HB用

ご注意

  • 必ず本体と同時に手配ください。
  • 表示プレート単体での購入は出来ません。
  • 本体へ組付けして出荷いたします。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キャリングカートN 本体・フットブレーキ 40136の型番40136のページです。 型番40136に関する仕様情報を記載しております。
キャリングカートN 本体・フットブレーキ 40136のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キャリングカートN 本体・フットブレーキ 40136
トラッシュコンテナSP
トラッシュペール 90型 本体のみ
ワイドストレージ キャスター付タイプ
キャリングカートN 本体・フットブレーキ
ベルク 丸型ペール 70N・90N(グリップタイプ)
メーカーRichellRichellRichellRichellRichellリス
通常価格2,7868,5715,23895,123 -9,625 -1,857 -
通常出荷日19日目1日目1日目3日目〜2日目〜8日目
トラスココード245-7118344-8183353-8605---
JANコード494568040136449736551158554973655479209---
質量(g)100.07800.02600.0---
材質1PET樹脂ポリプロピレン再生ポリプロピレン(PP)(エコキャップ配合)ポリエチレン(PE)--
奥行(mm)90460458680--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト