17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラミネートフィルム LZ-A3100R【100個入り】

通常単価(税別)
3,8423,191
税込単価
4,2263,510
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・100枚入りのお徳用ラミネートフィルムです・用紙にツヤとハリを出し、水や汚れからしっかりガー...

詳細を確認
  • JANコード
    4967576643375
  • トラスココード
    470-9847
  • 質量(g)
    3000.0
  • 材質1
    ポリエステル
  • タイプ
    A3サイズ用
  • 厚さ(μm)
    100
  • フィルムサイズ横(mm)
    303
  • フィルムサイズ縦(mm)
    426

型番:

LZ-A3100R
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

LZ-A3100Rの仕様・寸法情報

JANコード
4967576643375
トラスココード
470-9847
質量(g)
3000.0
材質1
ポリエステル
タイプ
A3サイズ用
厚さ(μm)
100
フィルムサイズ横(mm)
303
フィルムサイズ縦(mm)
426

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
LZ-A3100R
最小発注数量
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,8423,191
( 3,510 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・100枚入りのお徳用ラミネートフィルムです
・用紙にツヤとハリを出し、水や汚れからしっかりガードします
【用途】
・紙の保護に
【材質】
・ポリエステル

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラミネートフィルム LZ-A3100Rの型番LZ-A3100Rのページです。 型番LZ-A3100Rに関する仕様情報を記載しております。
ラミネートフィルム LZ-A3100Rのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラミネートフィルム LZ-A3100R
ラミネートフィルム(LZ-A4100R)
高速起動ラミネーター(2本ローラー) A3対応
帯電防止ラミネートフィルム
帯電防止ラミネートフィルム
ラミネートフィルム
メーカーアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマ
通常価格3,8422,34414,519594 -2,585259
通常出荷日1日目1日目4日目5日目5日目3日目
JANコード496757664337549675766433824967576667159-4905009834273-
トラスココード470-9847470-8357574-3347-535-1080-
質量(g)3000.01500.02400.0-2317.000-
材質1ポリエステルポリエステルABS樹脂---
タイプA3サイズ用A4サイズ用--A3サイズ用-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラミネーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト