17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

高速起動ラミネーター(2本ローラー) A3対応

通常単価(税別)
14,519
税込単価
15,971
通常出荷日:4日目

【特長】・ウォームアップ時間35秒と待ち時間が短いので思い立ったらすぐにラミネートできます・仕上がりを...

詳細を確認
  • JANコード
    4967576667159
  • トラスココード
    574-3347
  • 質量(g)
    2400.0
  • 材質1
    ABS樹脂
  • ラミネート速度(mm/秒)(50/60Hz)
    6.8/8.3
  • 消費電力(W)
    1320
  • 最大ラミネート厚さ(mm)
    0.6
  • 奥行(mm)
    154
  • 高さ(mm)
    80
  • ホワイト
  • 電源コード長さ(m)
    約1.2
  • 幅(mm)
    490
  • ウォームアップ時間(秒)
    約35
  • ラミネートサイズ
    A3まで

型番:

HSL-A322-W
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HSL-A322-Wの仕様・寸法情報

JANコード
4967576667159
トラスココード
574-3347
質量(g)
2400.0
材質1
ABS樹脂
ラミネート速度(mm/秒)(50/60Hz)
6.8/8.3
消費電力(W)
1320
最大ラミネート厚さ(mm)
0.6
奥行(mm)
154
高さ(mm)
80
ホワイト
電源コード長さ(m)
約1.2
幅(mm)
490
ウォームアップ時間(秒)
約35
ラミネートサイズ
A3まで

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
HSL-A322-W
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,519
( 15,971 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ウォームアップ時間35秒と待ち時間が短いので思い立ったらすぐにラミネートできます
・仕上がりをキープするワイヤートレー付で変形を防ぎます
・リバース機能で詰まりかけたフィルムを簡単に取り出すことができます
【材質】
・ABS樹脂

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高速起動ラミネーター(2本ローラー) A3対応の型番HSL-A322-Wのページです。 型番HSL-A322-Wに関する仕様情報を記載しております。
高速起動ラミネーター(2本ローラー) A3対応のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高速起動ラミネーター(2本ローラー) A3対応
ラミネートフィルム LZ-A3100R
ラミネートフィルム(LZ-A4100R)
帯電防止ラミネートフィルム
ラミネーター(4本ローラー) A3サイズ対応
AC100V/1320W/A3 ラミネーター(2本ローラー)
メーカーアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマヒサゴエスコ
通常価格14,5193,8422,344594 -21,24414,265
通常出荷日4日目1日目1日目5日目4日目2日目
JANコード496757666715949675766433754967576643382---
トラスココード574-3347470-9847470-8357---
質量(g)2400.03000.01500.0---
材質1ABS樹脂ポリエステルポリエステル---
ラミネート速度(mm/秒)(50/60Hz)6.8/8.3-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラミネーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト