17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ゴム製 タイヤストッパー

通常単価(税別)
2,711
税込単価
2,982
通常出荷日:1日目

【特長】・ゴム製のため、滑りにくいです・ゆるやかな斜面や平地での車止めに最適です・4tトラック、RV車...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    200
  • 高さ(mm)
    150
  • JANコード
    4906918205178
  • 質量(g)
    2200.0
  • トラスココード
    338-3751
  • 材質1
    ゴム

型番:

FT-20
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FT-20の仕様・寸法情報

奥行(mm)
200
高さ(mm)
150
JANコード
4906918205178
質量(g)
2200.0
トラスココード
338-3751
材質1
ゴム

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
FT-20
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,711
( 2,982 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ゴム製のため、滑りにくいです
・ゆるやかな斜面や平地での車止めに最適です
・4tトラック、RV車、農耕機に対応します
【用途】
・自動車用輪止めに
【材質】
・ゴム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ゴム製 タイヤストッパーの型番FT-20のページです。 型番FT-20に関する仕様情報を記載しております。
ゴム製 タイヤストッパーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゴム製 タイヤストッパー
ゴム製 タイヤストッパー
タイヤストッパー
タイヤストッパー
タイヤストッパー 黒
タイヤストッパー(2個組)
メーカーMELTECHMELTECHスリーエッチマイストトラスコ中山エスコ
通常価格2,7111,839 -1,814 -1,4881,5342,779 -
通常出荷日1日目1日目7日目4日目1日目1日目
奥行(mm)200-----
高さ(mm)150-----
JANコード4906918205178-----
質量(g)2200.0-----
トラスココード338-3751-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト