17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

珈琲キャニスター

通常単価(税別)
9001,000
税込単価
9901,100
通常出荷日:5日目

【特長】・コーヒーや茶葉の保存に便利なキャニスターです・コーヒー粉や乾物入れに使用できます・本体は耐熱...

詳細を確認
  • 外形寸法(mm)奥行
    99
  • 外形寸法(mm)幅
    99
  • ブラック
  • 幅(mm)
    99
  • 材質1
    ガラス:耐熱ガラス
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

外形寸法(mm)高さ

高さ(mm)

容量(L)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
142
189
0.8
4977642143074
250.000
537-1534
1個
189
142
1
4977642143081
335.000
537-1551
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
900
( 990 )
5日目
1,000
( 1,100 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コーヒーや茶葉の保存に便利なキャニスターです
・コーヒー粉や乾物入れに使用できます
・本体は耐熱ガラスのため、匂い移りがししにくく、フタは密閉度が固いため匂い漏れが少ない仕様です
【材質】
・ガラス:耐熱ガラス

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

珈琲キャニスターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
珈琲キャニスター
サラヤ ウォータークーラー用浄水カートリッジ WT-P2
サンコー サンコールドボックス#21
クーラーボックス(19.3L/25L)
サラヤ クールリフレ アイスパックR
やわらかネッククーラー専用不凍保冷剤 30G×4連タイプ
メーカーハリオサイエンスサラヤ三甲エスコサラヤトラスコ中山
通常価格900-21,28814,2774,690143270
通常出荷日5日目1日目8日目1日目1日目1日目
外形寸法(mm)奥行99-----
外形寸法(mm)幅99-----
ブラック-----
幅(mm)99-----
材質1ガラス:耐熱ガラス-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保冷剤・クーラーBOXカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト