17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スイングサイン アクリルカバー

通常単価(税別)
21,00024,500
税込単価
23,10026,950

【特長】・揺れるサインで視線をキャッチする、おしゃれなポスター用スタンド看板で...

詳細情報を確認する
  • タイプ
    片面

ご注意

  • ※屋内・屋外可(ポスターには耐水加工が必要です)

型番

未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    絞り込み条件:15 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 11日以内

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    質量(g)

    トラスココード

    材質1

    材質2

    材質3

    規格

    枠色

    材質4

    パネルサイズ

    ポスターサイズ

    面板サイズ(mm)

    板面外寸(mm)横

    板面外寸(mm)縦

    最小発注数量
    4562357950590
    3200.0
    504-6128
    本体フレーム:アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック/シルバー)
    Φ19ステンパイプ(シルバー)※上部ステンレスパイプ部はシルバー色となります。
    表面カバー:アクリル透明1.5mm厚
    450×450
    ブラック
    面板:アルミ複合板(白)3mm厚
    450×450
    450×450
    -
    ブラック
    450
    450
    1個
    4562357950576
    3500.0
    504-4645
    本体フレーム:アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)
    Φ19ステンパイプ(シルバー)※上部ステンレスパイプ部はシルバー色となります。
    表面カバー:アクリル透明1.5mm厚
    A2
    ブラック
    面板:アルミ複合板(白)3mm厚
    A2
    A2
    -
    ブラック
    420
    594
    1個
    4562357950583
    3000.0
    504-6186
    本体フレーム:アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)
    Φ19ステンパイプ(シルバー)※上部ステンレスパイプ部はシルバー色となります。
    表面カバー:アクリル透明1.5mm厚
    A3
    ブラック
    面板:アルミ複合板(白)3mm厚
    A3
    A3Y
    -
    ブラック
    420
    297
    1個
    4562357950569
    3200.0
    504-6150
    本体フレーム:アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)Φ19ステンパイプ
    表面カバー:アクリル透明1.5mm厚
    面板:アルミ複合板(白)3mm厚
    450×450
    シルバー
    -
    450×450
    450×450
    W450×H450
    シルバー
    -
    -
    1個
    4562357950545
    3500.0
    504-6139
    本体フレーム:アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)Φ19ステンパイプ
    表面カバー:アクリル透明1.5mm厚
    面板:アルミ複合板(白)3mm厚
    A2
    シルバー
    -
    A2
    A2
    A2(W420×H594)
    シルバー
    -
    -
    1個
    4562357950552
    3000.0
    504-4630
    本体フレーム:アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)Φ19ステンパイプ
    表面カバー:アクリル透明1.5mm厚
    面板:アルミ複合板(白)3mm厚
    A3
    シルバー
    -
    A3
    A3
    A3Y(W420×H297)
    シルバー
    -
    -
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    23,200
    ( 25,520 )
    11日目
    24,500
    ( 26,950 )
    11日目
    22,500
    ( 24,750 )
    11日目
    21,700
    ( 23,870 )
    11日目
    22,800
    ( 25,080 )
    11日目
    21,000
    ( 23,100 )
    11日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・揺れるサインで視線をキャッチする、おしゃれなポスター用スタンド看板です
    ・【風でパネルが揺れることで、注目度がアップ】更に風を逃すことで転倒防止効果もあります
    ・【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、パネル下部の左右にあるビスを取り外し上辺のフレームを引き抜いポスターをセットするだけ
    ・【コンパクトに収納可能】収納時の厚みはたったの6cm
    ・工具不要で簡単に折りたたむことが出来ます
    ・揺れるサインで視線をキャッチする、おしゃれなポスター用スタンド看板
    【材質】
    ・表面カバー:アクリル透明1.5mm厚
    ・面板:アルミ複合板(白)3mm厚

    ご注意

    • ※屋内・屋外可(ポスターには耐水加工が必要です)
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    スイングサイン アクリルカバーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    スイングサイン アクリルカバー
    ポスターグリップスタンド看板
    マグネット付スイッチカバー
    サインポスト
    スイング標識金具付
    バリウスメッセージスタンド アクリルタイプ
    メーカーTOKISEITOKISEIトラスコ中山ユニットつくし工房TOKISEI
    通常価格21,000-24,000 -1,235 -16,815 -8,17011,262
    通常出荷日11日目11日目1日目〜6日目4日目〜7日目
    タイプ片面片面----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト