17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポスターグリップスタンド看板

通常単価(税別)
24,00025,000
税込単価
26,40027,500
通常出荷日:11日目

【特長】・ポスターを雨から守る防水パックシート付きスタンド看板・【ポスターを雨から守る防水パック】透明...

詳細を確認
  • 質量(g)
    3800.0
  • 材質3
    背面板:屋外用:アルミ複合板(白)
  • 規格
    A2
  • 外形寸法(mm)奥行
    395
  • 外形寸法(mm)高さ
    980
  • パネルサイズ
    A2
  • ポスターサイズ
    A2
  • 外形寸法(mm)間口
    480
  • タイプ
    片面
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

材質1

材質2

枠色

最小発注数量
4562357956264
377-5042
本体:アルミ押出し/アルマイト仕上(ブラック)
パネル:ポスターグリップ(フロントオープン式)(ブラック)※防水パック付
ブラック
ブラック
1個
4562357956271
377-3450
本体:アルミ押出し/アルマイト仕上(シルバー)
パネル:ポスターグリップ(フロントオープン式)(シルバー)※防水パック付
シルバー
シルバー
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,000
( 27,500 )
11日目
24,000
( 26,400 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポスターを雨から守る防水パックシート付きスタンド看板
・【ポスターを雨から守る防水パック】透明度(PCV)1.0mm/塩ビ板0.5mm/3辺圧着(折り返し部付)のパックシートです
・※パックシートはご使用を続けると劣化します
・必要に応じて買い替えて下さい
・素材の性質上、ご使用環境により熱変形が生じる可能性がありますので、予めご了承下さい
【材質】
・背面板:屋外用:アルミ複合板(白)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポスターグリップスタンド看板のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポスターグリップスタンド看板
ポスターグリップスタンド看板パンフレットケース付(屋外用) 片面タイプ
バリウススタンド看板(アクリルカバータイプ)
スマートガイドポール 2フック
ポスターグリップスタンド看板パンフレットケース付(屋外用) 両面タイプ
バリウスメッセージスタンド アクリルタイプ
メーカーTOKISEITOKISEITOKISEITOKISEITOKISEITOKISEI
通常価格24,000-35,177 -31,713 -10,50038,198 -11,262
通常出荷日11日目4日目4日目11日目4日目7日目
質量(g)3800.06900.0-2600.0--
材質3背面板:屋外用:アルミ複合板(白)フロントオープン式 表面カバー:1.5mm厚アクリル板面板:アルミ複合板(白)3mm厚ベース部:Φ300/スチール製/表面コートステンレスフロントオープン式 表面カバー:1.5mm厚アクリル板-
規格A2A1----
外形寸法(mm)奥行395480----
外形寸法(mm)高さ98013601375---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト