ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

4MP光学25倍PTZ型ネットワークカメラ

通常単価(税別)
182,400161,606
税込単価
200,640177,767
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目

【特長】・赤外線照明で0ルクス環境での撮影が可能です・パン(横旋回)、チルト(縦旋回)、ズームを操作で...

詳細を確認

型番:

DS-2DE4A425IW-DE
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DS-2DE4A425IW-DEの仕様・寸法情報

奥行(mm)
169
解像度
2560×1440
高さ(mm)
161
幅(mm)
169
最大画素数(万)
400
質量(g)
2450.0
トラスココード
345-6944
-
-

型番リスト

表示件数
型番
DS-2DE4A425IW-DE
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
182,400161,606
( 177,767 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・赤外線照明で0ルクス環境での撮影が可能です
・パン(横旋回)、チルト(縦旋回)、ズームを操作できます
【用途】
・防犯・監視用途に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

4MP光学25倍PTZ型ネットワークカメラの型番DS-2DE4A425IW-DEのページです。 型番DS-2DE4A425IW-DEに関する仕様情報を記載しております。
4MP光学25倍PTZ型ネットワークカメラのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
4MP光学25倍PTZ型ネットワークカメラ
トロフィーカムXLT30MPノーグロウSC4K
360°カメラ 4DKanKan Pro
ダミー防犯カメラ CDSセンサー搭載 ダミーカメラ ドーム型
ダミー防犯カメラ センサーライト式 防雨タイプ ダミーカメラ防雨型2
ダミー防犯カメラ ソーラー充電式 防雨タイプ ダミーカメラ防雨型3
メーカーHAIKVISIONブッシュネルTJMデザインタジマツール日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社
通常価格182,40039,930574,4382,8006,0585,800
通常出荷日2日目1日目19日目1日目1日目1日目
奥行(mm)169-----
解像度2560×1440-----
高さ(mm)161-----
幅(mm)169-----
最大画素数(万)400-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

産業用カメラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト