ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

ウルトラハイスピードHDMIケーブル

型番:

KM-HD20-U70
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KM-HD20-U70の仕様・寸法情報

トラスココード
556-0970
JANコード
4969887767016
長さ(m)
7
質量(g)
740.000
材質1
被覆材質PVC
-
-

型番リスト

表示件数
型番
KM-HD20-U70
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,000
( 24,200 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ULTRA HIGH SPEED HDMI認証プログラム合格のウルトラハイスピードHDMIケーブルです
・8K/60Hz・4K/120Hz、伝送帯域48Gbpsに対応したケーブルです
・※DSC圧縮時には10K/60Hz・8K/120Hz・8K/60Hz・5K/120Hzの表示が可能です
・輝度や色深度、コントラストをシーン毎、フレーム毎に制御するDynamicHDR(動的HDR)、明暗差を活かした立体感のある映像を伝送するHDRに対応しています
・ゲームモードVRR対応で可変リフレッシュレートで出力された信号とディスプレイの同期を取って表示することでゲームにおける遅延を減少でき画面のスキップやちらつきなどを抑制する機能に対応しています
・eARC「Enhanced Audio Return Channel」対応で、非圧縮の5.1ch、7.1ch、あるいは最大32chからなるオブジェクトベースオーディオなどもテレビ経由で伝送する機能にも対応しています
・ARC(オーディオリターンチャンネル)対応です
・イーサネット信号の双方向通信を実現するHDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応です
・高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)対応です
・芯線にツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに、密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守ります
【用途】
・デジタル映像の伝送に
【材質】
・被覆材質PVC

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウルトラハイスピードHDMIケーブルの型番KM-HD20-U70のページです。 型番KM-HD20-U70に関する仕様情報を記載しております。
ウルトラハイスピードHDMIケーブルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウルトラハイスピードHDMIケーブル
ディスプレイケーブル
スリムディスプレイケーブル
ウルトラハイスピード HDMIケーブル
イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル
HDMIケーブル
メーカーサンワサプライサンワサプライサンワサプライATENATENHORLICK
通常価格22,0008,8895,3862,0009002,186 -
通常出荷日5日目7日目在庫品1日目6日目9日目1日目
トラスココード556-0970-----
JANコード496988776701649698878469024969887847121---
長さ(m)7-----
質量(g)740.000-----
材質1被覆材質PVC-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスプレイケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト