17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

防炎抗ウイルス抗菌透明間仕切り

通常単価(税別)
3,050
税込単価
3,355
通常出荷日:1日目

【特長】・防炎・抗ウイルス・抗菌効果のあるハトメタイプの透明シールド材です・飛沫防止対策用の商品です【...

詳細を確認
  • 耐熱温度(℃)
    60℃
  • 長さ(m)
    1.8
  • 幅(mm)
    1000
  • JANコード
    4977932249547
  • 質量(g)
    750.000
  • トラスココード
    244-7831
  • 材質1
    本体:塩化ビニル樹脂
  • タイプ
    間仕切り
  • ハトメピッチ(mm)
    160
  • ハトメ数(個)
    7
  • 厚さ(mm)
    0.2
  • 上部ハトメ数(個)
    7
  • 透明
  • 材質2
    ハトメ:塩化ビニル樹脂

型番:

VBTM-1018
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

VBTM-1018の仕様・寸法情報

耐熱温度(℃)
60℃
長さ(m)
1.8
幅(mm)
1000
JANコード
4977932249547
質量(g)
750.000
トラスココード
244-7831
材質1
本体:塩化ビニル樹脂
タイプ
間仕切り
ハトメピッチ(mm)
160
ハトメ数(個)
7
厚さ(mm)
0.2
上部ハトメ数(個)
7
透明
材質2
ハトメ:塩化ビニル樹脂

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
VBTM-1018
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,050
( 3,355 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・防炎・抗ウイルス・抗菌効果のあるハトメタイプの透明シールド材です
・飛沫防止対策用の商品です
【用途】
・事務所の受付や部屋の間仕切り等で飛沫防止対策として
【材質】
・本体:塩化ビニル樹脂
・ハトメ:塩化ビニル樹脂

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防炎抗ウイルス抗菌透明間仕切りの型番VBTM-1018のページです。 型番VBTM-1018に関する仕様情報を記載しております。
防炎抗ウイルス抗菌透明間仕切りのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防炎抗ウイルス抗菌透明間仕切り
防炎抗ウイルス抗菌透明シールド材 VBT-10
防炎透明シールド材 BT-10
簡易間仕切りシート 防炎・制電タイプ
防虫・防炎 透明糸入りシート
防炎シート
メーカー明和グラビア明和グラビア明和グラビアユタカメイクユタカメイクトラスコ中山
通常価格3,05013,74311,33119,3076,622 -6,999 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜1日目
耐熱温度(℃)60℃60℃60℃---
長さ(m)1.8-----
幅(mm)1000-----
JANコード497793224954749779322495094977932249202---
質量(g)750.0002800.0002800.000---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防炎シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト