17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シュレッダ 時短ハイスピードシュレッダ

通常単価(税別)
46,002
税込単価
50,602
通常出荷日:1日目

【特長】・A4タテを約3秒で細断できるハイスピードシュレッダです

  • ダストボックス容量(L)
    31
  • 奥行(mm)
    290
  • 高さ(mm)
    603
  • 細断最大枚数(枚)(50/60Hz)
    15
  • 消費電力(W)
    460・525(50・60Hz)
  • 電源(V)
    100
  • 電源コード長さ(m)
    1.2
  • 幅(mm)
    380
  • 細断速度
    5.6・6.7m/分(50・60Hz)
  • 定格使用時間(分)
    10
  • JANコード
    4902205787471
  • 質量(g)
    15600.0
  • トラスココード
    585-4243

型番:

NSE-HSC01W
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NSE-HSC01Wの仕様・寸法情報

ダストボックス容量(L)
31
奥行(mm)
290
高さ(mm)
603
細断最大枚数(枚)(50/60Hz)
15
消費電力(W)
460・525(50・60Hz)
電源(V)
100
電源コード長さ(m)
1.2
幅(mm)
380
細断速度
5.6・6.7m/分(50・60Hz)
定格使用時間(分)
10
JANコード
4902205787471
質量(g)
15600.0
トラスココード
585-4243
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
NSE-HSC01W
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
46,002
( 50,602 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・A4タテを約3秒で細断できるハイスピードシュレッダです

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シュレッダ 時短ハイスピードシュレッダの型番NSE-HSC01Wのページです。 型番NSE-HSC01Wに関する仕様情報を記載しております。
シュレッダ 時短ハイスピードシュレッダのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シュレッダ 時短ハイスピードシュレッダ
静音オートフィードシュレッダ
430x650x820mm/68.0シュレッダ-
オートフィードシュレッダー(A4対応)
オフィスシュレッダー(A4対応)
365x260x565mm/23.0L シュレッダー
メーカーナカバヤシナカバヤシエスコアイリスオーヤマアイリスオーヤマエスコ
通常価格46,00228,167165,840134,16833,04334,149
通常出荷日1日目1日目2日目1日目4日目1日目
ダストボックス容量(L)3117----
奥行(mm)290220----
高さ(mm)603450----
細断最大枚数(枚)(50/60Hz)15自動細断/60枚手差し細断/7枚----
消費電力(W)460・525(50・60Hz)110・105----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電子文具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト