17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

静音オートフィードシュレッダ

通常単価(税別)
28,167
税込単価
30,984
通常出荷日:1日目

【特長】・紙を置くだけで自動細断・面倒な小分けが不要なオートフィードシュレッダ

  • ダストボックス容量(L)
    17
  • 奥行(mm)
    220
  • 高さ(mm)
    450
  • 細断最大枚数(枚)(50/60Hz)
    自動細断/60枚手差し細断/7枚
  • 消費電力(W)
    110・105
  • ホワイト
  • 適合サイズ
    A4
  • 電源コード長さ(m)
    1.2
  • 幅(mm)
    350
  • カットサイズ(mm)
    約4×12
  • 細断速度
    2.1m/分(50/60Hz)
  • 定格使用時間(分)
    自動細断 約15分、手差し細断 約5分(休止時間約45分)
  • 投入口寸法(mm)幅
    225
  • JANコード
    4902205787464
  • 質量(g)
    8000.0
  • トラスココード
    564-1240

型番:

NSE-AFC06W
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NSE-AFC06Wの仕様・寸法情報

ダストボックス容量(L)
17
奥行(mm)
220
高さ(mm)
450
細断最大枚数(枚)(50/60Hz)
自動細断/60枚手差し細断/7枚
消費電力(W)
110・105
ホワイト
適合サイズ
A4
電源コード長さ(m)
1.2
幅(mm)
350
カットサイズ(mm)
約4×12
細断速度
2.1m/分(50/60Hz)
定格使用時間(分)
自動細断 約15分、手差し細断 約5分(休止時間約45分)
投入口寸法(mm)幅
225
JANコード
4902205787464
質量(g)
8000.0
トラスココード
564-1240

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
NSE-AFC06W
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,167
( 30,984 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・紙を置くだけで自動細断
・面倒な小分けが不要なオートフィードシュレッダ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

静音オートフィードシュレッダの型番NSE-AFC06Wのページです。 型番NSE-AFC06Wに関する仕様情報を記載しております。
静音オートフィードシュレッダのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
静音オートフィードシュレッダ
シュレッダ 時短ハイスピードシュレッダ
オートフィードシュレッダー(A4対応)
オフィスシュレッダー(A4対応)
365x260x565mm/23.0L シュレッダー
430x650x820mm/68.0シュレッダ-
メーカーナカバヤシナカバヤシアイリスオーヤマアイリスオーヤマエスコエスコ
通常価格28,16746,002134,16833,04334,149165,840
通常出荷日1日目1日目1日目4日目1日目2日目
ダストボックス容量(L)1731----
奥行(mm)220290----
高さ(mm)450603----
細断最大枚数(枚)(50/60Hz)自動細断/60枚手差し細断/7枚15----
消費電力(W)110・105460・525(50・60Hz)----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電子文具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト