ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

充電丸ノコ用チップソー(リフォーム用)

通常単価(税別)
4,877
税込単価
5,365
通常出荷日:1日目

【特長】・消音効果を高める弾性樹脂充填レーザースリット加工を行っています・特殊形状で釘挽きに強い、床の...

詳細を確認
  • 防塵メガネ、防塵マスク、耳栓、手袋等の保護具を着用して下さい。
  • 記載の注意事項をよく読んでからご使用ください。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。
  • 予めご了承ください。
詳細を確認

型番:

TC-RF12540
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TC-RF12540の仕様・寸法情報

JANコード
4975364112613
トラスココード
195-2083
材質2
チップ:超硬
外径(mm)
125
穴径(mm)
20.0
最高使用回転数(rpm)
12200
刃厚(mm)
1.2
刃数
40
質量(g)
90.000
材質1
台金:炭素工具鋼

型番リスト

表示件数
型番
TC-RF12540
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,877
( 5,365 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・消音効果を高める弾性樹脂充填レーザースリット加工を行っています
・特殊形状で釘挽きに強い、床の張替えに最適です
・木材に加え普通合板の切断に最適
・プリント合板、天然木化粧板、集成材も適合します
【用途】
・木材・普通合板用
・硬質窯業系サイディング・窯業系サイディング・繊維強化セメント板・スレート・ケイカル板用
【材質】
・台金:炭素工具鋼
・チップ:超硬

ご注意

  • 防塵メガネ、防塵マスク、耳栓、手袋等の保護具を着用して下さい。
  • 記載の注意事項をよく読んでからご使用ください。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。
  • 予めご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電丸ノコ用チップソー(リフォーム用)の型番TC-RF12540のページです。 型番TC-RF12540に関する仕様情報を記載しております。
充電丸ノコ用チップソー(リフォーム用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電丸ノコ用チップソー(リフォーム用)
充電・集塵丸ノコ用(硬質窯業系サイディング用)
充電丸鋸チップソー 木工用
チップソー 深厚切りスライド丸ノコ用
トクマルチップソー 充電丸鋸用
充電丸鋸対応チップソー“グローバルソー”
メーカーTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールアイウッドアイウッドトラスコ中山モトユキ
通常価格4,8779,2654,380 -6,164 -5,590 -7,347 -
通常出荷日1日目1日目4日目6日目1日目1日目
JANコード4975364112613-----
トラスココード195-2083-----
材質2チップ:超硬-----
外径(mm)125-----
穴径(mm)20.020.0----

チップソーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト