ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

マウス EX-G 右手専用 Mサイズ 無線2.4GHz 5ボタン

  • ブラック
  • JANコード
    4549550254939
  • トラスココード
    564-7707
  • 質量(g)
    91.000
  • 横(mm)
    75
  • 厚さ(mm)
    55
  • 縦(mm)
    114
  • コネクタ形状
    USB-A プラグ
  • ボタン数
    5個 ※ホイールボタン含む
  • 分解能
    2000DPI
  • 読取り方式
    BlueLED
  • 接続方式
    USB2.4GHz無線
  • 対応OS
    Windows 11/10、macOS Ventura 13、ChromeOS
  • 使用電池
    単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか1本

型番:

M-XGM30DBSKBK
解除
    数量:

    閲覧中の商品と併せてご検討ください

    -閉じる

    M-XGM30DBSKBKの仕様・寸法情報

    ブラック
    JANコード
    4549550254939
    トラスココード
    564-7707
    質量(g)
    91.000
    横(mm)
    75
    厚さ(mm)
    55
    縦(mm)
    114
    コネクタ形状
    USB-A プラグ
    ボタン数
    5個 ※ホイールボタン含む
    分解能
    2000DPI
    読取り方式
    BlueLED
    接続方式
    USB2.4GHz無線
    対応OS
    Windows 11/10、macOS Ventura 13、ChromeOS
    使用電池
    単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか1本

    型番リスト

    表示件数
    型番
    M-XGM30DBSKBK
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,568
    ( 7,225 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・医師との共同開発により究極の握り心地を実現した5ボタンマウス"EX-G"です
    ・手首と指を動かす筋に着目し、マウスを動かす際にかかる身体の負担を極限まで抑えた無線2.4GHz5ボタンマウスです
    ・整形外科医との共同開発により自然な手の形のまま使える、握らないマウス"EX-G"シリーズです
    ・高い耐久性と静音性、静かなオフィスなどでも気にせず使用可能です
    ・各ボタンにお好みの機能を割り当て可能です
    ・BlueLEDセンサーを搭載しています。

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    マウス EX-G 右手専用 Mサイズ 無線2.4GHz 5ボタンの型番M-XGM30DBSKBKのページです。 型番M-XGM30DBSKBKに関する仕様情報を記載しております。
    マウス EX-G 右手専用 Mサイズ 無線2.4GHz 5ボタンのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    マウス EX-G 右手専用 Mサイズ 無線2.4GHz 5ボタン
    マウス EX-G 右手専用 抗菌 静音設計
    USB光学式マウス(Sサイズ)
    簡易包装 Bluetooth IRマウス
    トラックボール"DEFT PRO"(人差し指操作タイプ)
    3DCAD用3ボタンマウス
    メーカーエレコムエレコムエレコムエレコムエレコムエレコム
    通常価格6,5687,3801,9652,750 -19,6502,190 -
    通常出荷日4日目1日目7日目1日目〜7日目1日目〜
    ブラックブラックブラック-ブラックブラック
    JANコード454955025493945495502848204953103553828-4953103349094-
    トラスココード564-7707564-7700----
    質量(g)91.00082.000-57.000--
    横(mm)7571-58.8--
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    マウスカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました