ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

折畳イス FO-19M 粉体塗装

通常単価(税別)
6,172
税込単価
6,789
通常出荷日:1日目

【特長】・指をはさみにくいスライド方式を採用した折りたたみチェア「FOシリーズ」ブラウンです・直径19...

詳細を確認

型番:

FO-19M-BR
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FO-19M-BRの仕様・寸法情報

質量(g)
730.0
トラスココード
209-3511
材質1
背・座(張地/芯材):ウレタンレザー張/ハードボード、クッション:ウレタンフォーム、脚:φ19.1mmスチールパイプ(粉体塗装・シルバー色)、連結部:強化樹脂
-
-

型番リスト

表示件数
型番
FO-19M-BR
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,172
( 6,789 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・指をはさみにくいスライド方式を採用した折りたたみチェア「FOシリーズ」ブラウンです
・直径19.1mmパイプ塗装脚のウレタンレザー張りタイプです
・折りたたむ時に指をはさみにくいスライド機構です
・別売りの折りたたみチェア用台車CW-31T(516-741)を使えば平積みで29脚まで、CW-30L(506-138)は縦積みで29脚まで積載可能で、省スペース収納できます
【材質】
・背・座(張地/芯材):ウレタンレザー張/ハードボード、クッション:ウレタンフォーム、脚:φ19.1mmスチールパイプ(粉体塗装・シルバー色)、連結部:強化樹脂

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

折畳イス FO-19M 粉体塗装の型番FO-19M-BRのページです。 型番FO-19M-BRに関する仕様情報を記載しております。
折畳イス FO-19M 粉体塗装のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
折畳イス FO-19M 粉体塗装
体圧分散オフィスチェア 肘付
ミーティングチェア 塗装脚 布張り
事務用回転イス
TOKIO オフィスチェアCF-2M メッシュ張り ブラック
折りたたみシャワーチェア M型背なし ピンク
メーカージョインテックス(プラス)トラスコ中山藤沢工業アイコ藤沢工業Richell
通常価格6,17221,16011,01147,320 -17,39418,746
通常出荷日1日目1日目〜9日目4日目4日目4日目
質量(g)730.0-----
トラスココード209-3511-----
材質1背・座(張地/芯材):ウレタンレザー張/ハードボード、クッション:ウレタンフォーム、脚:φ19.1mmスチールパイプ(粉体塗装・シルバー色)、連結部:強化樹脂-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト