17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

簡易包装 Bluetooth IRマウス

通常単価(税別)
2,7503,332特別価格
税込単価
3,0253,665特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・リーズナブルながらマウスの基本性能を備えたMサイズのBluetooth(R)マウスです・法人...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

対応OS

最小発注数量
ブラック
4549550204262
369-3483
-
1個
ホワイト
4549550204279
368-3939
Windows 11/10/8.1、Android 7~13、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12、iOS 16/15、iPadOS 17/16/15、Chrome OS
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,3323,204
( 3,524 )
1日目
2,750
( 3,025 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・リーズナブルながらマウスの基本性能を備えたMサイズのBluetooth(R)マウスです
・法人での無線マウス一括導入の際に発生しやすい各種トラブルへの対策を行った法人向け仕様です
・各種認証にも適合し、抗菌加工で安心して使用できるIR LEDのBluetooth(R)マウスです

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

簡易包装 Bluetooth IRマウスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
簡易包装 Bluetooth IRマウス
マウス EX-G 右手専用 抗菌 静音設計
マウス EX-G 右手専用 Mサイズ 無線2.4GHz 5ボタン
無線(2.4GHz)IR LEDマウス 3ボタンタイプ 簡易パッケージモデル
無線IRマウス(3ボタン) M-IR07DRWH
無線IRマウス(3ボタン・ブラック) M-IR07DRSBK
メーカーエレコムエレコムエレコムバッファローエレコムエレコム
通常価格2,750-7,3806,5681,389 -2,6601,690
通常出荷日1日目〜1日目4日目在庫品1日目1日目7日目
質量(g)57.00082.00091.000---
横(mm)58.87175---
厚さ(mm)38.65255---
縦(mm)104.8108114---
読取り方式光学センサー方式BlueLEDBlueLED---

マウスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト