17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ホースリール"オーロラ NANO"

通常単価(税別)
5,8376,449
税込単価
6,4217,094

【特長】・場所をとらないコンパクト設計です・ホースには防藻加工を施し、藻の発生...

詳細情報を確認する
  • 使用圧力(MPa)
    0.7
  • 蛇口側ホース長さ(m)
    1.5
  • ホワイト/ブラウン
  • 適合ホース内径×外径(mm)
    7.5×11
  • 適合ホース外径(mm)
    11
  • 材質1
    原料樹脂:ABS樹脂、ポリアセタール、ポリプロピレン
  • 材質2
    金属材料:ステンレス
  • タイプ
    カバータイプ
  • 材質3
    ゴム材料:EPDM、NBR
  • 材質4
    ホース材料:塩化ビニル樹脂(糸入り)
  • 適合ホース内径(mm)
    7.5

ご注意

  • 本品は一般家庭での屋外散水用です。
  • それ以外の目的には使用しないでください。
  • 使用後は必ず蛇口を閉め製品内部の水を充分に抜いてください。
  • (凍結破損防止・製品保護)
  • 井戸水や常温以外の水を使用しないでください。
未確定:候補が2型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    奥行(mm)

    高さ(mm)

    幅(mm)

    JANコード

    質量(g)

    トラスココード

    ホース全長(m)

    最小発注数量
    280
    254
    141
    4975373158374
    1994.000
    574-6501
    10
    1個
    343
    302
    168
    4975373158367
    3266.000
    574-6500
    20
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,837
    ( 6,421 )
    1日目
    6,449
    ( 7,094 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・場所をとらないコンパクト設計です
    ・ホースには防藻加工を施し、藻の発生を抑えます
    ・レバー操作が簡単で、片手操作可能なコンパクトノズルタイプです
    ・(持ち運び用取手を標準装備)
    【用途】
    ・一般家庭での屋外散水用
    ・携帯・持ち運びの現場作業に最適
    ・マンションのベランダなどちょっとした場所で使用したい方に
    ・お庭などに直置きでホースの劣化が気になる方に
    【材質】
    ・原料樹脂:ABS樹脂、ポリアセタール、ポリプロピレン
    ・金属材料:ステンレス
    ・ゴム材料:EPDM、NBR
    ・ホース材料:塩化ビニル樹脂(糸入り)

    ご注意

    • 本品は一般家庭での屋外散水用です。
    • それ以外の目的には使用しないでください。
    • 使用後は必ず蛇口を閉め製品内部の水を充分に抜いてください。
    • (凍結破損防止・製品保護)
    • 井戸水や常温以外の水を使用しないでください。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ホースリール"オーロラ NANO"のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ホースリール"オーロラ NANO"
    金属製ホースリール リフトメタル
    ホースリール BOXY NEXT
    ホースリール"ジェニアスシリーズ(すべホース仕様)"
    ホースリール別置用 クイックカプラ仕様
    大流量ホースリール 内径15mm
    メーカータカギタカギタカギグリーンライフアサダトラスコ中山
    通常価格5,837-12,660 -6,688 -19,10044,47811,082 -
    通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目9日目1日目〜
    使用圧力(MPa)0.70.70.7---
    蛇口側ホース長さ(m)1.51.21.2---
    ホワイト/ブラウンスレートグリーン----
    適合ホース内径×外径(mm)7.5×11-----
    適合ホース外径(mm)1121まで16.5---

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ホースリールカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト