17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サイドメッシュワゴン FU775-000X-MB

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

サイドメッシュワゴン

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

FU775-000X-MB

2026年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・オシャレな折りたたみ式サイドワゴンです
・飲食店などの荷物置きに重宝します
【材質】
・スチールユニクロメッキ

指定中の仕様・寸法情報

質量(g)
1300.0
JANコード
4903180192915
トラスココード
256-3962
材質1
スチールユニクロメッキ
幅(mm)
440
色詳細
ブラック
奥行(mm)
250
高さ(mm)
510
張地
メッシュ
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト