17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

セルフワゴン

通常単価(税別)
4,7963,759
税込単価
5,2764,135
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・手荷物を置くのに便利なセルフワゴンです・持ち運びに便利な持ち手付きです【材質】・スチールユニ...

詳細を確認
  • 質量(g)
    1000.0
  • JANコード
    4903180192922
  • トラスココード
    256-3870
  • 材質1
    スチールユニクロメッキ
  • 張地
    メッシュ

型番:

FU776-000X-MB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FU776-000X-MBの仕様・寸法情報

質量(g)
1000.0
JANコード
4903180192922
トラスココード
256-3870
材質1
スチールユニクロメッキ
張地
メッシュ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
FU776-000X-MB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,7963,759
( 4,135 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手荷物を置くのに便利なセルフワゴンです
・持ち運びに便利な持ち手付きです
【材質】
・スチールユニクロメッキ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セルフワゴンの型番FU776-000X-MBのページです。 型番FU776-000X-MBに関する仕様情報を記載しております。
セルフワゴンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セルフワゴン
補助ワゴン
隙間収納ワゴン・ストッカー"スキピタ" ワゴン
アウトドアワゴン
ワンタッチワゴン WTWシリーズ
ユニット式ワゴン
メーカー山崎産業トラスコ中山天馬アイリスオーヤマトラスコ中山米澤器械工業
通常価格4,79624,736 -5,277 -20,00028,820 -8,516 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目2日目1日目〜18日目〜
質量(g)1000.0-----
JANコード4903180192922-----
トラスココード256-3870-----
材質1スチールユニクロメッキ-----
張地メッシュ-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

簡易カートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト