17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フッ素樹脂丸底フラスコ用専用栓

通常単価(税別)
3,200
税込単価
3,520
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・フロンケミカル PTFE製丸底フラスコ用栓29/32・酸、アルカリ耐薬性用です・耐熱温度...

詳細を確認
  • 外径 (φmm)
    30
  • 高さ (mm)
    35
  • 乳白色
  • JANコード
    4562305549777
  • トラスココード
    244-0500
  • 耐熱温度 (℃)
    -200~+260
  • 材質1
    PTFE
  • 質量 (g)
    75.000

型番:

NR1159-004
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NR1159-004の仕様・寸法情報

外径(φmm)
30
高さ(mm)
35
乳白色
JANコード
4562305549777
トラスココード
244-0500
耐熱温度(℃)
-200~+260
材質1
PTFE
質量(g)
75.000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
NR1159-004
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,200
( 3,520 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・フロンケミカル PTFE製丸底フラスコ用栓29/32
・酸、アルカリ耐薬性用です
・耐熱温度:-200~+260℃

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フッ素樹脂丸底フラスコ用専用栓の型番NR1159-004のページです。 型番NR1159-004に関する仕様情報を記載しております。
フッ素樹脂丸底フラスコ用専用栓のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フッ素樹脂丸底フラスコ用専用栓
共通摺ナスフラスコロータリー用 2000ml 栓29/42
セパラブルフラスコ円筒形丸底
SPC四口丸底フラスコ 030180シリーズ
030170-291三口丸底フラスコ1L
005330-29500丸底フラスコ5百
メーカーフロンケミカル三商アズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格3,20019,79216,296 -16,536 -19,13419,350
通常出荷日1日目2日目1日目1日目〜10日目1日目
外径(φmm)30-----
高さ(mm)35-----
乳白色-----
JANコード4562305549777-----
トラスココード244-0500-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フラスコカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト