17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポーリッシュ インテリア物干し

通常単価(税別)
3,7634,409
税込単価
4,1394,850
通常出荷日:1日目

【特長】・オールステンレスのスタイリッシュな物干しです・干す物や場所に合わせて変形可能です・使わない時...

詳細を確認
  • 材質1
    本体:ステンレスパイプ
  • 材質2
    樹脂部分:ポリプロピレン
  • ステンレス
  • 材質3
    金属部分:ステンレス
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

奥行(mm)

高さ(mm)

幅(mm)

JANコード

トラスココード

耐荷重(kg)

質量(g)

最小発注数量
540
1200
540~1080
4904746119018
250-0316
12
1770.0
1個
60~640
850
640
4904746119049
250-0317
6
1510.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,409
( 4,850 )
1日目
3,763
( 4,139 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オールステンレスのスタイリッシュな物干しです
・干す物や場所に合わせて変形可能です
・使わない時は折りたたんでスリムに収納できます
【材質】
・本体:ステンレスパイプ
・樹脂部分:ポリプロピレン
・金属部分:ステンレス

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポーリッシュ インテリア物干しのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポーリッシュ インテリア物干し
物干し 万能ドライネット
角型糸くずブロックネット
アズマジックカビ取り洗剤
鉱物油用中性洗剤 ZERO-K
プロタイプ撥水ウォッシャー液
メーカー天馬土井金属LECアズマ工業ヤナギ研究所古河薬品工業
通常価格3,763-1,508 -1,1681,09113,2565,057
通常出荷日1日目1日目1日目5日目1日目1日目
材質1本体:ステンレスパイプ-----
材質2樹脂部分:ポリプロピレン-----
ステンレス-----
材質3金属部分:ステンレス-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト