17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

充電式真空ポンプ バッテリーのみ

通常単価(税別)
37,14260,357特別価格
税込単価
40,85666,393特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・フル充電時では充電式真空ポンプRP-225を約50分起動可能です(RP-225-BA5)・フ...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

高さ

(mm)

電源

(V)

容量

(Ah)

JANコード

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
69
18V5Ah
5.0
4560160098430
250-0135
635.000
1個
88
18V9Ah
9.0
4560160098454
250-0137
940.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,14231,986
( 35,185 )
4日目
60,35750,929
( 56,022 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フル充電時では充電式真空ポンプRP-225を約50分起動可能です(RP-225-BA5)
・フル充電時では充電式真空ポンプRP-225を約120分起動可能です(RP-225-BA9)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式真空ポンプ バッテリーのみのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電式真空ポンプ バッテリーのみ
ダイアフラム式真空ポンプ
無給油式ロータリーポンプ 三相200V
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ
油回転真空ポンプ(VD30C/VD40C/VD90C)
真空ポンプ DAP
メーカー文化貿易工業マールスミツミアルバック機工アルバックミラック光学
通常価格37,142-38,000 -197,89196,590371,122 -43,247
通常出荷日4日目4日目〜10日目18日目1日目〜3日目
幅(mm)77-----
奥行(mm)114-----
適合機種RP-225H-----
品名バッテリー-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト