17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

Giga対応 Type-C USB3.2(Gen1)用LANアダプター

通常単価(税別)
2,970
税込単価
3,267

【特長】・LANポートのないパソコンを有線LAN対応化できます・Giga&US...

詳細情報を確認する
  • コネクタ形状
    USB Type-C
  • 横 (mm)
    28
  • 厚さ (mm)
    14
  • 縦 (mm)
    74
  • インターフェース
    USB
  • ケーブル長 (mm)
    150
  • 質量 (g)
    23.000
未確定:候補が2型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中

    JANコード

    トラスココード

    最小発注数量
    ブラック
    4981254070208
    650-6733
    1個
    ホワイト
    4981254070215
    650-6735
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,970
    ( 3,267 )
    2日目
    2,970
    ( 3,267 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・LANポートのないパソコンを有線LAN対応化できます
    ・Giga&USB3.2 Gen1 Type-C対応です
    ・持ち運びに便利な小型・軽量デザインです
    ・L型コネクタ付属・ロングケーブル採用(15cm)です

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    Giga対応 Type-C USB3.2(Gen1)用LANアダプターのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    Giga対応 Type-C USB3.2(Gen1)用LANアダプター
    産業用1ポート RS-232C USB-シリアルコンバータ
    USB1.1規格対応(1ポート)
    1/2ポート RS-232C/422/485セキュアデバイスサーバー(PoE対応)
    1ポート RS-232C/422/485 USB-シリアルコンバータ
    2ポート RS-232C/422/485 USB-シリアルコンバータ
    メーカーバッファローMOXAミスミATENミスミMOXA
    通常価格2,9706,0006,00040,000 -13,00021,000
    通常出荷日2日目在庫品1日目在庫品1日目6日目〜在庫品1日目在庫品1日目
    コネクタ形状USB Type-C-----
    横(mm)28-----
    厚さ(mm)14-----
    縦(mm)74-----
    インターフェースUSB-----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    データコンバータカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト