17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シューズラック

通常単価(税別)
2,3593,312
税込単価
2,5953,643
通常出荷日:1日目

【特長】・靴・傘・屋外用品などをまとめて整理することができます・一段あたり高さ21cmあり取り出しやす...

詳細を確認
  • 間口(mm)
    296
  • 高さ(mm)
    750
  • ホワイト
  • 材質1
    ポリプロピレン
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

タイプ

奥行(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
4人用
338
4962191010076
1300.000
399-1478
1個
8人用
581
4962191010113
1900.000
399-1475
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,359
( 2,595 )
1日目
3,312
( 3,643 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・靴・傘・屋外用品などをまとめて整理することができます
・一段あたり高さ21cmあり取り出しやすく、ハイカットシューズも収納可能です
・お手入れのしやすいプラスチック製です
【用途】
・靴・傘・屋外用品の収納に
【材質】
・ポリプロピレン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シューズラックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シューズラック
簡易シューズラック
シューズボックス オープンタイプ
長靴用シューズボックス
キャビネットラック CBR-120G
器具乾燥ラック用ビニールカーテン
メーカーLIFE NAVI河淳ナイキ東洋事務器工業サカエアズワン
通常価格2,359-24,788 -51,468 -75,386 -180,21312,969
通常出荷日1日目4日目〜4日目10日目3日目1日目
間口(mm)296-----
高さ(mm)750-----
ホワイト-----
材質1ポリプロピレン-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト