17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マジックインキ 替ペン先【50個入り】

通常単価(税別)
2,778
税込単価
3,056
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・MSIN-5-50P…マジックインキNo.500用替えペン先です・MSIN-L-50P…...

詳細を確認

    ご注意

    • 交換の際、インクで衣服等が汚れる場合がございますのでご注意ください。
    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    トラスココード

    芯径(mm)

    文字サイズ

    筆記線幅(mm)

    質量(g)

    最小発注数量
    4902071592056
    411-8374
    1~1.5
    中字
    1~1.5
    15.500
    1パック

    50個入り

    4902071590052
    411-8371
    5×8
    太字
    5×8
    31.250
    1パック

    50個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,778
    ( 3,056 )
    1日目
    2,778
    ( 3,056 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・MSIN-5-50P…マジックインキNo.500用替えペン先です
    ・MSIN-L-50P…マジックインキ大型用替えペン先です

    ご注意

    • 交換の際、インクで衣服等が汚れる場合がございますのでご注意ください。
    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    マジックインキ 替ペン先のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    マジックインキ 替ペン先
    マジックインキ ガテン無敵マーカーPRO 替えペン先
    乾きまペン 油性マーカー 詰め替え用インク
    ホワイトボードマーカー ノックル 細字・中字・太字
    マッキーワーク
    耐芯ペイントマーカー(職技シリーズ)
    メーカー寺西化学工業寺西化学工業シヤチハタぺんてるゼブラ祥碩堂
    通常価格2,7783612001,350 -1392,650
    通常出荷日1日目1日目6日目1日目〜5日目1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    マーカーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト