17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

剪定バサミ

通常単価(税別)
49,800
税込単価
54,780
通常出荷日:1日目

【特長】・手動式と比べて作業速度が約1.7倍以上です・モード切り替えによりブレードをハーフカットモード...

詳細を確認
  • 電圧(V)
    12
  • JANコード
    4573582680930
  • 質量(g)
    1300.0
  • トラスココード
    584-3156
  • 切断能力(mm)
    32

型番:

M12-BLPRS-0-JP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

M12-BLPRS-0-JPの仕様・寸法情報

電圧(V)
12
JANコード
4573582680930
質量(g)
1300.0
トラスココード
584-3156
切断能力(mm)
32
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
M12-BLPRS-0-JP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
49,800
( 54,780 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手動式と比べて作業速度が約1.7倍以上です
・モード切り替えによりブレードをハーフカットモードに固定すると、フルカットモードより剪定速度が40%アップ、手動式と比べて作業速度が約2倍以上になります
・M12 2.0Ahバッテリーにより、1回の充電で25mmの枝を1000回まで剪定可能です
・ブレード制御機能によりブレードの動作がトリガーの操作に連動し、作業時に剪定径をより正確に制御可能です
・手動式と比べ、筋肉への負担を最大75%軽減します
・伐採現場での枯れ木・枝さばきの効率が向上します

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

剪定バサミの型番M12-BLPRS-0-JPのページです。 型番M12-BLPRS-0-JPに関する仕様情報を記載しております。
剪定バサミのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
剪定バサミ
ミルウォーキー M12 32mm ケーブルカッター(12V)用電池パック
電動工具用充電器 M18 デュアルベイスーパーチャージャー
ミルウォーキー M12 リベッター
刈払機 M18-FBCU-0-JP
ミルウォーキー M18 FORCE LOGIC ワイヤレス油圧ポンプ用電池パック
メーカーミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)
通常価格49,8009,06747,80037,04466,80031,165
通常出荷日1日目1日目9日目1日目11日目1日目
電圧(V)1212AC100121818
JANコード457358268093045735920600294573592060418457358268016945735920317534573592060135
質量(g)1300.0400.02720.01900.05200.01700.0
トラスココード584-3156255-3704652-7545362-4281622-5278255-3702
切断能力(mm)32-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト