ファクトリーサプライ用品技術窓口

セフツイン腰袋 ナイロン 3段大

通常単価(税別)
9,1585,769
税込単価
10,0746,346
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・2つのセフで着脱性アップした「セフツインフック」です・PVCフィルムでコーティングした高密度...

詳細を確認
  • 商品タイプ
  • 商品用途
    キャリーバッグ
  • 形状
    スタンダード
  • JANコード
    4975364267726
  • トラスココード
    524-2265
  • 質量(g)
    340
  • 材質1
    生地/パーツ:ナイロン
  • 奥行(mm)
    151
  • 高さ(mm)
    250
  • 幅(mm)
    210
  • ベルト通し幅(mm)
    50

ご注意

  • 必ず許容総重量以内でご使用ください。セフホルダーは別売となります。ご利用にはセフホルダーが必要になります。
  • 取扱い説明書をよく読んでからご使用ください。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SFKBN-3L2H
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SFKBN-3L2Hの仕様・寸法情報

商品タイプ
商品用途
キャリーバッグ
形状
スタンダード
JANコード
4975364267726
トラスココード
524-2265
質量(g)
340
材質1
生地/パーツ:ナイロン
奥行(mm)
151
高さ(mm)
250
幅(mm)
210
ベルト通し幅(mm)
50

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SFKBN-3L2H
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,1585,769
( 6,346 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・2つのセフで着脱性アップした「セフツインフック」です
・PVCフィルムでコーティングした高密度ナイロン生地でEVAフォーム材をサンドイッチした5層構造腰袋生地を採用しました
・防水性、耐摩耗性・突き刺し強度など腰袋生地に求められる機能バランスの高い腰袋生地です
・幅広い職人さんに適したスタンダード形状の腰袋です
・セフ取付収納物総重量:3kg以下です
・ちょい使いができるフック掛けホールとカラビナ付です
・腰周りの組み換えが簡単です
・ベルトに後から装着可能なセフ着脱式です
【用途】
・工具収納用
【材質】
・生地/パーツ:ナイロン

ご注意

  • 必ず許容総重量以内でご使用ください。セフホルダーは別売となります。ご利用にはセフホルダーが必要になります。
  • 取扱い説明書をよく読んでからご使用ください。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セフツイン腰袋 ナイロン 3段大の型番SFKBN-3L2Hのページです。 型番SFKBN-3L2Hに関する仕様情報を記載しております。
セフツイン腰袋 ナイロン 3段大のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セフツイン腰袋 ナイロン 3段大
セフツイン腰袋 ナイロン 2段中
セフ着脱式工具ホルダー スチール カラビナ
セフ着脱式工具ホルダー スチール ハンマー
着脱式工具ホルダーステン ハンマーブラ
セフツイン腰袋 クロコ 電工2段大
メーカーTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツール
通常価格9,1587,7362,6002,1002,34910,407
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目1日目
商品タイプその他その他その他
商品用途キャリーバッグキャリーバッグツールホルダーツールホルダーツールホルダーキャリーバッグ
形状スタンダードスタンダードカラビナ大ハンマー1穴ハンマー3穴ブラ-
JANコード497536426772649753642677194975364263001497536426308749753642604514975364267795

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト