17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

チェンスリング(アイタイプ) ファンドリフック HSF06

通常単価(税別)
4,8404,101
税込単価
5,3244,511
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・チェンスリング カナグ部材(アイタイプ)ファンドリフックHSF 基本使用荷重1.1t・吊...

詳細を確認
  • JANコード
    4937773762001
  • トラスココード
    244-2399
  • 寸法(mm)s
    26
  • 質量(g)
    650.0
  • 基本使用荷重(t)
    1.1
  • 適合チェーン線径(mm)
    6
  • 寸法(mm)n
    53
  • 寸法(mm)p
    102
  • 寸法(mm)t
    21.5
  • 材質1
    合金鋼
  • チェーン線径(mm)
    6
  • 寸法(mm)b
    11.0
  • 寸法(mm)a
    15

型番:

HSF06
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HSF06の仕様・寸法情報

JANコード
4937773762001
トラスココード
244-2399
寸法(mm)s
26
質量(g)
650.0
基本使用荷重(t)
1.1
適合チェーン線径(mm)
6
寸法(mm)n
53
寸法(mm)p
102
寸法(mm)t
21.5
材質1
合金鋼
チェーン線径(mm)
6
寸法(mm)b
11.0
寸法(mm)a
15
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
HSF06
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,8404,101
( 4,511 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・チェンスリング カナグ部材(アイタイプ)ファンドリフックHSF 基本使用荷重1.1t
・吊り荷側用フックです

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チェンスリング(アイタイプ) ファンドリフック HSF06の型番HSF06のページです。 型番HSF06に関する仕様情報を記載しております。
チェンスリング(アイタイプ) ファンドリフック HSF06のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チェンスリング(アイタイプ) ファンドリフック HSF06
チェンスリング(アイタイプ)シングルフック HJJ08
チェンスリング【ピンタイプ】ファンドリフックVSF(荷重1.5t)
チェンスリング(アイタイプ)シングルフック
チェーンゲージ
キトー セレクト用 建築現場用取付カナグH形
メーカーキトーキトーキトーキトーキトーキトー
通常価格4,8408,0514,75612,726 -6694,879
通常出荷日1日目1日目4日目1日目4日目7日目
JANコード493777376200149377737620704937773762285-4937773111472-
トラスココード244-2399163-9809137-1757-498-9856-
寸法(mm)s2626----
質量(g)650.01000.01400-10.000-
基本使用荷重(t)1.11.5/2.0----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チェーンスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト