ファクトリーサプライ用品技術窓口

遠赤外線カーボンヒーター

通常単価(税別)
31,29424,030
税込単価
34,42326,433
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・速暖性に優れています・転倒時自動遮断機能付です・フレームにハンドルがついており簡単に持ち運び...

詳細を確認
  • 電源コード長さ(m)
    1.8
  • 本体寸法(mm)奥行
    404
  • 本体寸法(mm)高さ
    329
  • 本体寸法(mm)幅
    708
  • JANコード
    4571136832590
  • 質量(g)
    4000.0
  • トラスココード
    568-1193
  • 材質1
    本体:スチール
  • 材質2
    発熱部:炭素化合物
  • 材質3
    フレーム:スチール
  • 消費電力(kW)(50/60Hz)
    1.2~0.6
  • 電源(V)
    単相100

ご注意

  • 定格15A以上のコンセントで単独で使用して下さい。

型番:

MCH1200
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MCH1200の仕様・寸法情報

電源コード長さ(m)
1.8
本体寸法(mm)奥行
404
本体寸法(mm)高さ
329
本体寸法(mm)幅
708
JANコード
4571136832590
質量(g)
4000.0
トラスココード
568-1193
材質1
本体:スチール
材質2
発熱部:炭素化合物
材質3
フレーム:スチール
消費電力(kW)(50/60Hz)
1.2~0.6
電源(V)
単相100

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
MCH1200
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,29424,030
( 26,433 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・速暖性に優れています
・転倒時自動遮断機能付です
・フレームにハンドルがついており簡単に持ち運びが可能です
・遠赤外線の強さを2段階で切替可能です
【用途】
・屋内外作業の暖房として
【材質】
・本体:スチール
・発熱部:炭素化合物
・フレーム:スチール

ご注意

  • 定格15A以上のコンセントで単独で使用して下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

遠赤外線カーボンヒーターの型番MCH1200のページです。 型番MCH1200に関する仕様情報を記載しております。
遠赤外線カーボンヒーターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
遠赤外線カーボンヒーター
カーボンヒーター
遠赤外線ヒーター
遠赤外線ヒーターカバー
デンソー 遠赤外線ヒーター
遠赤外線ヒーター(天吊りタイプ)
メーカーワキタアズワンスイデン静岡製機DENSODENSO
通常価格31,29448,015 -49,2164,000 -58,54354,187
通常出荷日1日目8日目〜1日目4日目4日目17日目
電源コード長さ(m)1.8-----
本体寸法(mm)奥行404-----
本体寸法(mm)高さ329-----
本体寸法(mm)幅708-----
JANコード4571136832590-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヒーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト