17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

パーソナルラミネータ クイックラミR4

通常単価(税別)
18,058
税込単価
19,864
通常出荷日:4日目

【特長】・フィルム巻き込み防止構造を搭載したクイックラミの4本ローラー機です・ウォームアップ時間40秒...

詳細を確認
  • 消費電力(W)
    1400
  • 最大ラミネート厚さ(mm)
    0.6
  • JANコード
    4902205787297
  • 質量(g)
    3200.000
  • トラスココード
    565-5240
  • 奥行(mm)
    150
  • 高さ(mm)
    78
  • ダークシルバー
  • 電源コード長さ(m)
    1.2
  • 幅(mm)
    454
  • ラミネート速度(m/分)
    478
  • ウォームアップ時間(秒)
    40
  • ラミネートサイズ
    A3

型番:

NQL-R4A3DS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NQL-R4A3DSの仕様・寸法情報

消費電力(W)
1400
最大ラミネート厚さ(mm)
0.6
JANコード
4902205787297
質量(g)
3200.000
トラスココード
565-5240
奥行(mm)
150
高さ(mm)
78
ダークシルバー
電源コード長さ(m)
1.2
幅(mm)
454
ラミネート速度(m/分)
478
ウォームアップ時間(秒)
40
ラミネートサイズ
A3
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
NQL-R4A3DS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,058
( 19,864 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フィルム巻き込み防止構造を搭載したクイックラミの4本ローラー機です
・ウォームアップ時間40秒、A4加工速度45秒で素早くラミネートができます
・100μm・150μmフィルム対応です
・ワイヤータイプトレー付きです
・起動してすぐにラミネート加工したい方に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パーソナルラミネータ クイックラミR4の型番NQL-R4A3DSのページです。 型番NQL-R4A3DSに関する仕様情報を記載しております。
パーソナルラミネータ クイックラミR4のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パーソナルラミネータ クイックラミR4
パーソナルラミネータ クイックラミR2
ラミネーター(4本ローラー) A3サイズ対応
ラミネート用キャリアシート A4
ラミネートフィルム LZ-A3100R
AC100V/1400W/A3 ラミネーター(4本ローラー)
メーカーナカバヤシナカバヤシヒサゴヒサゴアイリスオーヤマエスコ
通常価格18,0589,406 -21,2447003,84247,596
通常出荷日4日目5日目4日目2日目1日目2日目
消費電力(W)1400-----
最大ラミネート厚さ(mm)0.60.6----
JANコード4902205787297-----
質量(g)3200.000-----
トラスココード565-5240-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラミネーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト