17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

パーソナルラミネータ クイックラミR2

通常単価(税別)
9,40611,563
税込単価
10,34712,719
通常出荷日:5日目

【特長】・ウォームアップ時間40秒、A4加工速度45秒で素早くラミネートができるラミネータです・100...

詳細を確認
  • 最大ラミネート厚さ(mm)
    0.6
  • 奥行(mm)
    150
  • 高さ(mm)
    78
  • ライトグレー
  • 電源コード長さ(m)
    1.2
  • ウォームアップ時間(秒)
    40
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

消費電力(W)

JANコード

質量(g)

トラスココード

幅(mm)

ラミネート速度(m/分)

ラミネートサイズ

最小発注数量
1400
4902205787273
2200.000
565-5245
454
473
A3
1個
1350
4902205787280
1700
565-5229
360
475
A4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,563
( 12,719 )
5日目
9,406
( 10,347 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ウォームアップ時間40秒、A4加工速度45秒で素早くラミネートができるラミネータです
・100μm・150μmフィルム対応です ※150μmは薄紙のみ
・ワイヤータイプトレー付きです
【用途】
・起動してすぐにラミネート加工したい方に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パーソナルラミネータ クイックラミR2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パーソナルラミネータ クイックラミR2
パーソナルラミネータ クイックラミR4
GBC ロールフィルムA2サイズR1A2S10
GBC ロールフィルムA2サイズR1A2T04
ラミネートフィルム LZ-A3100R
2ローラーラミネーター(A6対応)
メーカーナカバヤシナカバヤシGBCGBCアイリスオーヤマアスカ
通常価格9,406-18,05829,06629,0663,8428,163
通常出荷日5日目4日目6日目6日目1日目1日目
最大ラミネート厚さ(mm)0.60.6----
奥行(mm)150150----
高さ(mm)7878----
ライトグレーダークシルバー----
電源コード長さ(m)1.21.2----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラミネーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト