17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フレームレスパーテーション WLPパネル スクリーン

通常単価(税別)
8,26311,631特別価格
税込単価
9,08912,794特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:7日目

【商品仕様】・フレームレスパーテーション WLPパネル スクリーンシリーズです・パネル厚:5mm・材質...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

タイプ

質量(g)

最小発注数量
4989999614527
206-8072
W700用
700.0
1個
4989999614534
206-8073
W900用
900.0
1個
4989999614541
206-8074
W1200用
1100.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,2637,007
( 7,708 )
7日目
9,9008,017
( 8,819 )
7日目
11,6319,422
( 10,364 )
7日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・フレームレスパーテーション WLPパネル スクリーンシリーズです
・パネル厚:5mm
・材質:アクリル

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フレームレスパーテーション WLPパネル スクリーンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フレームレスパーテーション WLPパネル スクリーン
フレームレスパーテーション WLPパネル 高さ 1850mmタイプ
フレームレスパーテーション WLPパネル 高さ1640mmタイプ
フレームレスパーテーション WLPパネル 高さ1100mmタイプ
フレームレスパーテーション"WLPパネル" 片面ホワイトボード
マグネットパーテーション 透明 アクリルパネル
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格8,263-24,429 -19,629 -13,392 -37,02924,086 -
通常出荷日7日目4日目4日目4日目〜19日目1日目
種類パーティーションパーティーションパーティーションパーティーションパーティーションパーティーション
材質1アクリルパネル:フラッシュ構造ペーパーハニカムコアパネル:フラッシュ構造ペーパーハニカムコアパネル:フラッシュ構造ペーパーハニカムコアパネル:フラッシュ構造ペーパーハニカムコア フレーム:スチール
パネル厚(mm)53030303020

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング