17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フレームレスパーテーション"WLPパネル" 片面ホワイトボード

  • 種類
    パーティーション
  • 材質1
    パネル:フラッシュ構造ペーパーハニカムコア 
  • 材質3
    エッジ:PVC 
  • パネル厚(mm)
    30
  • タイプ
    連結型
  • 奥行(mm)
    30
  • 間口(mm)
    900
  • 高さ(mm)
    1850
  • 質量(g)
    10400.0
  • 材質4
    脚:ABS樹脂、ホワイトボード面:ウレタンコート紙

ご注意

  • パネル本体には安定脚、連結部材などは付属しておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

材質2

最小発注数量
ライトウォルナット
4550414035168
257-7494
表面:プリント紙化粧繊維板
1個
ナチュラルウッド
4550414035151
257-7493
表面:プリント紙化粧繊維板 
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,031
( 33,034 )
19日目
30,031
( 33,034 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オフィスをおしゃれに演出する木目調のパーテーションです
・フレームを目立たなくすることで従来のパーテーションにはない上質な空間を作りあげます
・自立・連結パーツを使用することで自由自在にレイアウトが可能です
・簡易連結により施工も簡単です
【材質】
・パネル:フラッシュ構造ペーパーハニカムコア
・表面:プリント紙化粧繊維板
・エッジ:PVC
・脚:ABS樹脂
・ホワイトボード面:ウレタンコート紙

ご注意

  • パネル本体には安定脚、連結部材などは付属しておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フレームレスパーテーション"WLPパネル" 片面ホワイトボードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フレームレスパーテーション"WLPパネル" 片面ホワイトボード
フレームレスパーテーション WLPパネル 高さ 1850mmタイプ
フレームレスパーテーション WLPパネル 高さ1100mmタイプ
フレームレスパーテーション WLPパネル 高さ1640mmタイプ
ローパーティション 上部透明タイプ
ローパーテーション
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格30,03120,374 -12,261 -16,727 -42,908 -39,249 -
通常出荷日19日目4日目4日目〜4日目8日目18日目
種類パーティーションパーティーションパーティーションパーティーションパーティーションパーティーション
材質1パネル:フラッシュ構造ペーパーハニカムコア パネル:フラッシュ構造ペーパーハニカムコアパネル:フラッシュ構造ペーパーハニカムコアパネル:フラッシュ構造ペーパーハニカムコアパネル:フラッシュ合板+上部アクリルパネル:1.8mmアクリル
材質3エッジ:PVC -----
パネル厚(mm)303030303030
タイプ連結型連結型連結型連結型連結型連結型
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト