17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポータブル粉砕機 オプションパーツ

通常単価(税別)
8,000
税込単価
8,800
通常出荷日:4日目

【特長】・OML-2用オプションパーツです【用途】・ディスポ容器を使用する為に必要な別売のアダプタとし...

詳細を確認
  • 質量 (g)
    140.000
  • トラスココード
    249-4126
  • JANコ-ド
    4589706297786
  • 幅×奥行×高さ (mm)
    97×97×66
  • 適合機種
    OML-2、OML-2PL

型番:

PN-M40
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PN-M40の仕様・寸法情報

質量(g)
140.000
トラスココード
249-4126
JANコ-ド
4589706297786
幅×奥行×高さ(mm)
97×97×66
適合機種
OML-2、OML-2PL
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
PN-M40
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,000
( 8,800 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・OML-2用オプションパーツです
【用途】
・ディスポ容器を使用する為に必要な別売のアダプタとして
【材質】
・PPなど

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポータブル粉砕機 オプションパーツの型番PN-M40のページです。 型番PN-M40に関する仕様情報を記載しております。
ポータブル粉砕機 オプションパーツのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポータブル粉砕機 オプションパーツ
粉砕機 ワンダーブレンダー WB-1
ワンダークラッシュミル D3V-10
ハンドクラッシャー HC-1
ラボ用ポータブル錠剤粉砕機
粉砕機用アクセサリー
メーカー大阪ケミカル大阪ケミカル大阪ケミカル大阪ケミカル大阪ケミカルアズワン
通常価格8,00081,799161,40063,40934,800 -9,500 -
通常出荷日4日目1日目2日目1日目1日目8日目〜
質量(g)140.00036001000027001700.0-
トラスココード249-4126390-7741456-0884390-7716--
JANコ-ド4589706297786-----
幅×奥行×高さ(mm)97×97×66-----
適合機種OML-2、OML-2PL-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

粉砕機・クラッシャー・ミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト