17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ウォールモップセット

通常単価(税別)
22,963
税込単価
25,259
通常出荷日:4日目

【特長】・ツール素材はアルミなので軽量です・ヘッドを固定するロックスイッチがあるので、拭きにくいエリア...

詳細を確認
  • 質量(g)
    2000.0
  • トラスココード
    137-4333
  • 幅X長さ (mm)
    300×996~1633
  • JANコード
    4970512545015
  • 材質
    ツール部:アルミ、クロス:セルロース100%

型番:

110642
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

110642の仕様・寸法情報

質量(g)
2000.0
トラスココード
137-4333
幅X長さ(mm)
300×996~1633
JANコード
4970512545015
材質
ツール部:アルミ、クロス:セルロース100%
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
110642
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,963
( 25,259 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ツール素材はアルミなので軽量です
・ヘッドを固定するロックスイッチがあるので、拭きにくいエリアもしっかり清掃できます
【用途】
・壁、天井、床面の清掃
【材質】
・ツール部:アルミ
・クロス:セルロース100%
・ツール×2本、クロス×40枚

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウォールモップセットの型番110642のページです。 型番110642に関する仕様情報を記載しております。
ウォールモップセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウォールモップセット
天井用モップセット
ベンコット ウォールモップクロス 替えクロス
エレキャッチスター自在
1400mm 柄付スプリングモップ(4本組)
スクイザー ジョイステップ
メーカー小津産業小津産業小津産業アズマ工業エスコ山崎産業
通常価格22,96343,07815,7542,2658,37028,717
通常出荷日4日目4日目4日目1日目1日目1日目
質量(g)2000.02500.01500.0---
トラスココード137-4333137-4332137-4334---
幅X長さ(mm)300×996~1633450×1300~2360----
JANコード497051254501549705125449264970512545022---
材質ツール部:アルミ、クロス:セルロース100%ツール部:アルミ、クロス:セルロース100%セルロース100%---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト