17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

金属検知器対応絆創膏【200個入り】

通常単価(税別)
4,321
税込単価
4,753
通常出荷日:1日目

【特長】・金属検知機での検知が可能です・ブルーフィルムで目視でも検知が可能です・シリコーン粘着剤+ウレ...

詳細を確認
  • タイプ
    金属検知器対応
  • JANコード
    4562109253610
  • 質量(g)
    90.000
  • トラスココード
    442-2148

型番:

101964
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (200個入り)

101964の仕様・寸法情報

タイプ
金属検知器対応
JANコード
4562109253610
質量(g)
90.000
トラスココード
442-2148
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
101964
最小発注数量
1パック

200個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,321
( 4,753 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・金属検知機での検知が可能です
・ブルーフィルムで目視でも検知が可能です
・シリコーン粘着剤+ウレタンフィルム使用で水に強く、はがれにくいです
【用途】
・創傷面の保護
・食品・医薬品工場などに

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

金属検知器対応絆創膏の型番101964のページです。 型番101964に関する仕様情報を記載しております。
金属検知器対応絆創膏のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
金属検知器対応絆創膏
絆創膏 ガッチリバン
絆創膏ケアリーヴ パワー&フィット
サポーター 快適フィット ひじ用
プロフィット・メッシュ
快適腰サポーターワイド
メーカー小津産業ニチバンニチバンスリーエムジャパン東京硝子器械福徳産業
通常価格4,3214204403,1803,9475,211 -
通常出荷日1日目5日目1日目4日目6日目4日目
タイプ金属検知器対応-----
-----
JANコード4562109253610-----
質量(g)90.000-----
トラスココード442-2148-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サポーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト