17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラベルプリンター テプラPRO SR-MK1-BK

通常単価(税別)
17,00016,260
税込単価
18,70017,886
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・「テプラ」PRO用アプリ「Hello」とBluetoothで接続し、だれでも簡単におしゃれで...

詳細を確認
  • JANコード
    4971660780884
  • トラスココード
    578-0312
  • 質量(g)
    470
  • 奥行(mm)
    133
  • 高さ(mm)
    146
  • 幅(mm)
    55
  • 電源
    2WAY電源[ACアダプタ(別売)、単3形アルカリ乾電池×6本(別売)]
  • 適合テープ幅(mm)
    PROテープカートリッジ4~24
  • ブラック
  • 印字密度(dpi)
    360×256
  • グリーン購入法適合品
    適合

型番:

SR-MK1-BK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SR-MK1-BKの仕様・寸法情報

JANコード
4971660780884
トラスココード
578-0312
質量(g)
470
奥行(mm)
133
高さ(mm)
146
幅(mm)
55
電源
2WAY電源[ACアダプタ(別売)、単3形アルカリ乾電池×6本(別売)]
適合テープ幅(mm)
PROテープカートリッジ4~24
ブラック
印字密度(dpi)
360×256
グリーン購入法適合品
適合
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SR-MK1-BK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,00016,260
( 17,886 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・「テプラ」PRO用アプリ「Hello」とBluetoothで接続し、だれでも簡単におしゃれできれいなラベルを作ることができます。
・360dpiの高精細ヘッドを採用している為、印刷がなめらかで繊細なデザインもきれいに表現できます。
・本体とスマートフォンをBluetooth(R)で接続し、iOS/Androidアプリ「Hello」と「TEPRA LINK 2」の2種類のアプリでラベル作成ができるスマホ専用の「テプラ」です。
・作成したラベルはアプリ内で保存ができるので、いつでも編集することが可能です。
・また本体はACアダプタのほかに乾電池でも駆動するため、場所を選ばずにラベルを作成できます。
・4~24mm幅の「テプラ」PRO用テープカートリッジに対応
・色・幅・素材が豊富な「テプラ」PRO用テープカートリッジの4~24mm幅に対応しています。
・整理収納やお名前つけなどのご家庭内の使用にとどまらず、オフィスや店舗などの幅広いシーンで使用できます。
・ラベルのデザインや用途に合わせて使い分ければ、ワンランク上の仕上がりに。
・繊細なデザインもきれいに印刷できる高精細ヘッド
【用途】
・色々な場所、モノのラべリングに。
【セット内容】
・本体、取扱説明書(保証書付)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラベルプリンター テプラPRO SR-MK1-BKの型番SR-MK1-BKのページです。 型番SR-MK1-BKに関する仕様情報を記載しております。
ラベルプリンター テプラPRO SR-MK1-BKのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラベルプリンター テプラPRO SR-MK1-BK
ラベルプリンター テプラPRO SRーMK1
ラベルプリンタ-「テプラ」PRO
ラベルプリンター「テプラ」PRO SR-R5600P
ラベルライター「テプラ」PRO SR-R560
ラベルプリンタ テプラPRO(パソコン接続専用) SR5500P・SR5900P
メーカーキングジムキングジムキングジムキングジムキングジムキングジム
通常価格17,00017,0009,20015,65316,78324,200
通常出荷日1日目1日目1日目2日目2日目在庫品1日目
JANコード497166078088449716607764294971660778829---
トラスココード578-0312239-3216528-0042---
質量(g)470470420.000---
奥行(mm)133133134132--
高さ(mm)146146154146--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラベルライターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト