17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラベルプリンタ-「テプラ」PRO

通常単価(税別)
9,200
税込単価
10,120
通常出荷日:1日目

【特長】・スマホで手軽にラベル作成本体とスマートフォンをBluetoothで接続し、アプリを使用してラ...

詳細を確認
  • JANコード
    4971660778829
  • トラスココード
    528-0042
  • 質量(g)
    420.000
  • 奥行(mm)
    134
  • 高さ(mm)
    154
  • 幅(mm)
    54
  • 電源
    単3 形アルカリ乾電池×6 本(別売)または単3 形充電式ニッケル水素電池×6 本(別売)
  • 材質1
    ABS
  • 適合テープ幅(mm)
    4~18

型番:

SR-R2500P-W
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SR-R2500P-Wの仕様・寸法情報

JANコード
4971660778829
トラスココード
528-0042
質量(g)
420.000
奥行(mm)
134
高さ(mm)
154
幅(mm)
54
電源
単3 形アルカリ乾電池×6 本(別売)または単3 形充電式ニッケル水素電池×6 本(別売)
材質1
ABS
適合テープ幅(mm)
4~18
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SR-R2500P-W
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,200
( 10,120 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スマホで手軽にラベル作成本体とスマートフォンをBluetoothで接続し、アプリを使用してラベル作成ができるスマホ専用の「テプラ」です
・iOS/Androidアプリ「TEPRA LINK2」と「Hello」の2種類のアプリに対応
・作成したラベルはアプリ内で保存ができるので、いつでも編集することが可能です
・また本体は乾電池駆動のため、場所を選ばずにラベル作成ができます
・※ACアダプタ非対応4~18mm幅の「テプラ」PRO用テープカートリッジに対応色・幅・素材が豊富な「テプラ」PRO用テープカートリッジ、4~18mm幅に対応しています
・整理収納やお名前つけなどの幅広いシーン使用できます
・ラベルのデザインをインテリアに合わせて選べば、ワンランク上の仕上がりに
・用途に合わせて選べる2種類のアプリ「TEPRA LINK2」オブジェクトの吸着やガイド線の表示、回転やサイズ変更など直感的なラベル編集が可能
・フラットなデザインから、従来の「テプラ」の記号や絵文字まで豊富に搭載しています
・ラベルを1ファイルに複数作成して、一括印刷できる機能や、バーコード印刷、連番印刷など、便利な機能も多数搭載しています
【材質】
・ABS
・本体、取扱説明書(保証書付)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラベルプリンタ-「テプラ」PROの型番SR-R2500P-Wのページです。 型番SR-R2500P-Wに関する仕様情報を記載しております。
ラベルプリンタ-「テプラ」PROのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラベルプリンタ-「テプラ」PRO
ラベルプリンター テプラPRO SR-MK1-BK
ラベルプリンター テプラPRO SRーMK1
ラベルプリンター「テプラ」PRO SR-R5600P
テプラPROテープ エコパックカラーラベル
テプラPROテープカートリッジ(幅24mm×長さ8m)白
メーカーキングジムキングジムキングジムキングジムキングジムキングジム
通常価格9,20017,00017,00015,6535,950 -7,950
通常出荷日1日目1日目1日目2日目1日目9日目
JANコード497166077882949716607808844971660776429---
トラスココード528-0042578-0312239-3216---
質量(g)420.000470470---
奥行(mm)134133133132--
高さ(mm)154146146146--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラベルライターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト