17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

住居用洗剤 かんたんマイペット
花王
バーディワゴン
トラスコ中山
災害救助用毛布【5個入り】
船山

救急セット

通常単価(税別)
3,628
税込単価
3,991
通常出荷日:1日目

【特長】・携帯しやすいコンパクトな救急セットです・いざという時の7つ道具が入っています【セット内容・付...

詳細を確認
  • JANコード
    4547345028826
  • 質量(g)
    390.0
  • トラスココード
    195-9961

ご注意

  • 商品単品のパッケージは変更になる場合がございますのであらかじめご了承ください。

型番:

N119J
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

N119Jの仕様・寸法情報

JANコード
4547345028826
質量(g)
390.0
トラスココード
195-9961
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
N119J
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,628
( 3,991 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・携帯しやすいコンパクトな救急セットです
・いざという時の7つ道具が入っています
【セット内容・付属品】
・救急三角巾(105×105×150cm)、消毒スプレー50ml、サージカルテープ(幅1.2cm×長9m)、滅菌カットガーゼM(7.5×7.5cm)1枚パック×5、救急絆(19×72mm)10枚、ポリ手袋(全長25cm)6枚、救急法の基礎知識ブック

ご注意

  • 商品単品のパッケージは変更になる場合がございますのであらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

救急セットの型番N119Jのページです。 型番N119Jに関する仕様情報を記載しております。
救急セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
救急セット
サッシ運搬ツールセット
サスペンダーリミテッド ライン赤胴当てCRXセット
タジマ サスペンダーリミテッド M ラインアカ ドウアテCRXセット
トーヨーセフティ 両足セット すね・ひざ・ふくらはぎ・足の甲
サポーター 快適フィット ひじ用
メーカージョインテックス(プラス)ベストツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールトーヨーセフティースリーエムジャパン
通常価格3,62814,0007,80810,2675,8933,180
通常出荷日1日目5日目1日目4日目6日目4日目
JANコード4547345028826-----
質量(g)390.0-----
トラスココード195-9961-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サポーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト