17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハロー インクジェットプリンタDiPO立体物向

通常単価(税別)
227,925338,025
税込単価
250,718371,828
通常出荷日:8日目

【特長】・立体物への印刷を得意としたモデルです・画面タッチで印刷できます

  • 印字密度(dpi)
    最大600
  • 奥行(mm)
    204
  • 高さ(mm)
    383
  • 電源
    AC100V
  • 幅(mm)
    208
  • 液晶サイズ
    4.3インチ

ご注意

  • インクカートリッジは付属していません。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
3800.0
566-1977
1個
6000.0
566-2093
1個
6900.0
568-7720
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
227,925
( 250,718 )
8日目
286,725
( 315,398 )
8日目
338,025
( 371,828 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・立体物への印刷を得意としたモデルです
・画面タッチで印刷できます

ご注意

  • インクカートリッジは付属していません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハロー インクジェットプリンタDiPO立体物向のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハロー インクジェットプリンタDiPO立体物向
DiPO専用インクカートリッジ
ラベルシール(インクジェット・レーザープリンタ兼用) キレイにはがせるタイプ
ラベルプリンタ-「テプラ」PRO
3M ラベルシール(インクジェット)1面 (500枚入)
3M ラベルシール(インクジェット)44面 (500枚入)
メーカーHELLOHELLOエーワンキングジムスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格227,925-20,125760 -9,20023,42823,428
通常出荷日8日目7日目1日目〜1日目6日目6日目
印字密度(dpi)最大600-----
奥行(mm)204-----
高さ(mm)383-----
電源AC100V-----
幅(mm)208-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラベルライターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト