17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

DiPO専用インクカートリッジ

通常単価(税別)
20,125
税込単価
22,138
通常出荷日:7日目

【特長】・アルミやフィルム素材への定着性に長けたスタンダードインク・約2秒で乾く速乾性のインク

詳細を確認
  • タイプ
    速乾インク(自然乾燥)
  • 適合機種
    DiPOシリーズ
  • 質量(g)
    120.000
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

文字色

トラスココード

最小発注数量
566-2159
1個
566-2145
1個
566-2148
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,125
( 22,138 )
7日目
20,125
( 22,138 )
7日目
20,125
( 22,138 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミやフィルム素材への定着性に長けたスタンダードインク
・約2秒で乾く速乾性のインク

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DiPO専用インクカートリッジのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DiPO専用インクカートリッジ
Liteフィルムテ-プホワイト 専用テープカートリッジ
ビーポップミニ用専用テープ
ハロー インクジェットプリンタDiPO立体物向
ビーポップ専用シート 100タイプ
テプラPROテープカートリッジ(幅24mm×長さ8m)白
メーカーHELLOキングジムマックス(文具)HELLOマックス(文具)キングジム
通常価格20,1254601,688 -227,925 -11,292 -7,950
通常出荷日7日目1日目1日目8日目1日目〜9日目
タイプ速乾インク(自然乾燥)-----
適合機種DiPOシリーズ-----
質量(g)120.000-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラベルライターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト