ファクトリーサプライ用品技術窓口

蓄圧式噴霧器

通常単価(税別)
10,118
税込単価
11,130
通常出荷日:1日目

【特長】・有機溶剤対応の蓄圧式噴霧器です・蓄圧式なので連続噴霧が可能です【用途】・有機溶剤含有の薬剤の...

詳細を確認
  • JANコード
    4046436025596
  • 質量(g)
    480
  • トラスココード
    855-1504
  • 材質1
    タンク:ポリオキシメチレン
  • 材質2
    シール材:バイトン[[R上]]
  • 奥行(mm)
    130
  • 高さ(mm)
    280
  • 幅(mm)
    180
  • 容量(ml)
    1000

ご注意

  • 「pH値」や「油、酸、アルカリ、溶剤の対応表」はあくまで目安であり、耐久性を保証するものではありません。

型番:

EX100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EX100の仕様・寸法情報

JANコード
4046436025596
質量(g)
480
トラスココード
855-1504
材質1
タンク:ポリオキシメチレン
材質2
シール材:バイトン[[R上]]
奥行(mm)
130
高さ(mm)
280
幅(mm)
180
容量(ml)
1000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EX100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,118
( 11,130 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・有機溶剤対応の蓄圧式噴霧器です
・蓄圧式なので連続噴霧が可能です
【用途】
・有機溶剤含有の薬剤の散布
【材質】
・タンク:ポリオキシメチレン
・シール材:バイトン(R)

ご注意

  • 「pH値」や「油、酸、アルカリ、溶剤の対応表」はあくまで目安であり、耐久性を保証するものではありません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

蓄圧式噴霧器の型番EX100のページです。 型番EX100に関する仕様情報を記載しております。
蓄圧式噴霧器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
蓄圧式噴霧器
ダブルアクションスプレーボトル 非中性洗剤対応タイプ
蓄圧式泡洗浄機 FM30
園芸用蓄圧式噴霧器 シール材NBR
ダブルアクションスプレーボトル 有機溶剤含有薬剤(低濃度)対応タイプ
蓄圧式噴霧器""マイスター""(真鍮ノズル)
メーカーGLORIAGLORIAGLORIAGLORIAGLORIAダリヤ
通常価格10,1182,93216,0975,017 -3,200 -972 -
通常出荷日1日目1日目1日目4日目1日目1日目
JANコード404643602559640464360221994046436036066---
質量(g)480210.0001500.0480--
トラスココード855-1504855-1497199-4576---
材質1タンク:ポリオキシメチレンタンク:ポリエチレン(PE)タンク:ポリエチレン、ポンプ:ポリプロピレン、シール:バイトン(R)NBR(シール材)タンク:ポリプロピレン(PP)-
材質2シール材:バイトン[[R上]]シール材:EPDM--シール材:バイトン[[R上]]-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スプレー容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト