ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
RUD 回転アイボルト スターポイント キーなし メートル並目 VRS |
|
コンドーテック スターポイント(VRS型回転アイボルト) |
|
コンドーテック キー付きアイポイント |
|
マーテック ロータリーアイボルト |
|
RUD 回転アイボルト スターポイント 細目ボルトタイプ |
型番

| 型番 | 使用荷重(t) | T(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | G(mm) | I(mm) | K(mm) | L(mm) | M(mm) | N(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VRS-F-M10L | 0.4 | 35 | 11 | 9 | 25 | 25 | 30 | 16.3 | 47 | 70 | 10 | 6 |
| VRS-F-M12L | 0.75 | 42 | 13 | 10 | 30 | 30 | 34 | 19.8 | 56 | 150 | 12 | 8 |
| VRS-F-M16L | 1.5 | 49 | 15 | 13 | 35 | 36 | 40 | 23.5 | 65 | 120 | 16 | 10 |
| VRS-F-M22 | 2.3 | 58 | 17 | 16 | 40 | 41 | 50 | 20.3 | 76 | 30 | 22 | 12 |
| VRS-F-M24L | 3.2 | 70 | 20 | 19 | 49 | 51 | 60 | 35 | 92 | 140 | 24 | 14 |
| VRS-F-M27 | 3.2 | 70 | 20 | 19 | 49 | 51 | 60 | 35 | 92 | 36 | 27 | 14 |
| VRS-F-M30L | 4.5 | 87 | 26 | 24 | 60 | 66 | 75 | 44 | 114 | 190 | 30 | 17 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
23,353円 ( 25,688円 ) | 1日目 |
30,808円 ( 33,889円 ) | 1日目 |
31,136円 ( 34,250円 ) | 4日目 |
30,368円 ( 33,405円 ) | 1日目 |
52,843円 ( 58,127円 ) | 4日目 |
71,371円 ( 78,508円 ) | 4日目 |
取り付けと調整が簡単なアイボルトです。
【特長】
・負荷方向に360°回転。
・JISアイボルトに比べ数倍以上の基本使用荷重。
・専用取付けキーで着脱が簡単。
・目を引く蛍光ピンクのコーティング。
・高温度雰囲気下では色が変化。
【主な用途】
・金型、風力、土木、造船、精密・工作機械、運搬業など重量物の吊り上げ
【仕様】
・材質:ニッケルクロムモリブデン鋼
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

RUD
回転アイボルト スターポイント キーなし メートル並目 VRS
4通常価格(税別):11,456円~

エスコ
アイボルト(鍛造:SS400)
0通常価格(税別):280円~

水本機械製作所
スナップフック BW型 ステンレス(SUS304)
0通常価格(税別):570円~

キトー
ハイカップリングHC(チェーンスリング100用カップリング・アイタイプ)
5通常価格(税別):1,847円~

エスコ
平ゴムロープフック・遊動金具(2個)
5通常価格(税別):140円~

トラスコ中山
ベルトスリング(両端アイ形)
4.5通常価格(税別):1,739円~

田村総業
ベルトスリング(タフスリング) Zタイプ JIS4等級・両端アイ形
4通常価格(税別):2,000円~

スーパーツール
ジブクレーン 柱取付・シンプル型(自在関節式)
0通常価格(税別):178,198円

エスコ
カットワイヤー(ステンレス製/スチール製+ビニールコーティング)
5通常価格(税別):260円~