17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

FRP製女性用ヘルメット

通常単価(税別)
6,800特別価格
税込単価
7,480特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・耐熱性・耐薬品性に優れたヘルメットです・女性の頭部サイズの統計をもとに設計したヘルメットです...

詳細を確認
  • 質量(g)
    350.000
  • 材質1
    帽体:FRP樹脂
  • 頭囲(cm)
    51~60

ご注意

  • ご使用になる前に必ず取扱説明書を最後まで読み、ご使用下さい。
  • 誤った使用をされた場合には、重大な事故に結びつきます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

帽体色

最小発注数量
4548890338682
157-6589
33Jブルー
1個
4548890338651
157-6641
スーパーホワイト
1個
4548890338644
157-6614
イエロー
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,8004,009
( 4,410 )
1日目
6,8004,009
( 4,410 )
1日目
6,8004,009
( 4,410 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐熱性・耐薬品性に優れたヘルメットです
・女性の頭部サイズの統計をもとに設計したヘルメットです
・帽体サイズをひとまわり小さくすることで、頭の小さな女性にもしっかりフィットします
・後部のスペースを広げた形状で、髪の長い方でもすっきり着用できます
・髪の結び目の位置に合わせてヘッドバンドの高さを3段階に調整可能で、結んだ髪を出すことができます
・同型の標準タイプと比べて、軽量化を実現し、着用時の首や身体への負担を軽減します
・日本乳がんピンクリボン運動対象商品です
【用途】
・飛来・落下物用
【材質】
・帽体:FRP樹脂

ご注意

  • ご使用になる前に必ず取扱説明書を最後まで読み、ご使用下さい。
  • 誤った使用をされた場合には、重大な事故に結びつきます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FRP製女性用ヘルメットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
FRP製女性用ヘルメット
ミドリ安全 女性用ヘルメット LSC-11PCLV ホワイト/ブルー
FRP製ヘルメット 野球帽型 通気孔有・無
ヘルメット(衝撃吸収ライナー付)SC-M-RA3-UP-W
遮熱ヘルメット
ミドリ安全 αライナーヘルメット SC-11BV RA α スーパーホワイト
メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全
通常価格6,8005,0413,267 -5,0008,5583,047
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
質量(g)350.000375385445.000494.000400
材質1帽体:FRP樹脂-帽体:FRP樹脂---
頭囲(cm)51~6051~6055~6252.5~6352.5~6355~62

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト