17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

穴あき・曲がる雪落し

通常単価(税別)
11,728
税込単価
12,901
通常出荷日:7日目

【特長】・穴あき仕様でヘッドの軽量化と雪離れの良さを実現します・角度は2段階調節(30度・水平)ができ...

詳細を確認
  • JANコード
    4935682032673
  • トラスココード
    628-8099
  • 質量(g)
    1920.000
  • 材質1
    アルミ合金、合成ゴム、他
  • 全長(mm)
    2940~4800
  • 幅(mm)
    620

型番:

032673
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

032673の仕様・寸法情報

JANコード
4935682032673
トラスココード
628-8099
質量(g)
1920.000
材質1
アルミ合金、合成ゴム、他
全長(mm)
2940~4800
幅(mm)
620

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
032673
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,728
( 12,901 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・穴あき仕様でヘッドの軽量化と雪離れの良さを実現します
・角度は2段階調節(30度・水平)ができ、62cm幅のヘッドで作業性も良く、ひさしや屋根の積雪も素早く落とせます
・ひさしや屋根等への衝撃に優しいクッションゴム付です
・ひさしや屋根に上らず、雪落し作業ができます
【材質】
・アルミ合金、合成ゴム、他

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

穴あき・曲がる雪落しの型番032673のページです。 型番032673に関する仕様情報を記載しております。
穴あき・曲がる雪落しのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
穴あき・曲がる雪落し
アルミ雪崩・つらら落し(3M)
アルミ・スノーブラシG型
ひさし・屋根雪落し(5M)
ひさし雪落し(3.9M)
アルミスノーブラシ・ E型
メーカーコンパルコンパルコンパルコンパルコンパルコンパル
通常価格11,7287,9761,32515,44011,3241,668
通常出荷日7日目1日目4日目1日目1日目4日目
JANコード493568203267349356820229644935682030884493568202918549356820291784935682009859
トラスココード628-8099819-3301137-3725819-3298819-3297819-3303
質量(g)1920.0001180.0410.0002200.01780.0415.000
材質1アルミ合金、合成ゴム、他ポリエチレン・合成ゴム・アルミ合金・他ブラシ:ポリプロピレン、ハンドル:アルミニウム(グリップ部:発泡ウレタン)、ワイパー:合成ゴム、その他:ABS樹脂ポリエチレン・合成ゴム・アルミ合金・他ポリエチレン・合成ゴム・アルミ合金・他アルミニウム
全長(mm)2940~48001750~3000(伸縮式)約780~122050003900約730~1200

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

除雪ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト