ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

ウェアラブル対応遠隔業務向けWEBカメラ

通常単価(税別)
29,268
税込単価
32,195
通常出荷日:1日目

【特長】・さまざまな遠隔業務に対応可能!多彩な取り付けができる、ウェアラブル対応の防水防塵Webカメラ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

UCAM-CW50ABWH
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

UCAM-CW50ABWHの仕様・寸法情報

インターフェース
USB2.0
カラー対応
カラー
画素数(範囲指定)
301~500万画素
センサーサイズ
1/4型
フレームレート(fps)
30
コード長さ(m)
90
奥行(mm)
87
画素数
500万
高さ(mm)
22.2
幅(mm)
18
JANコード
4549550245838
質量(g)
40.000
トラスココード
441-3969
-
-

型番リスト

表示件数
型番
UCAM-CW50ABWH
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,268
( 32,195 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・さまざまな遠隔業務に対応可能!多彩な取り付けができる、ウェアラブル対応の防水防塵Webカメラです
【用途】
・リモートでの監査や作業支援などに

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウェアラブル対応遠隔業務向けWEBカメラの型番UCAM-CW50ABWHのページです。 型番UCAM-CW50ABWHに関する仕様情報を記載しております。
ウェアラブル対応遠隔業務向けWEBカメラのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウェアラブル対応遠隔業務向けWEBカメラ
高速撮影対応の USB3.0 対応カメラ130~2000万画素【貸出対象】
業務用ウェアラブルカメラ CX-WEシリーズ
無料計測ソフト付きUSB2.0対応カメラ【貸出対象】
ダミー防犯カメラ CDSセンサー搭載 ダミーカメラ ドーム型
GigE Visionカメラ BGシリーズ
メーカーエレコムミスミXACTIミスミ日本緑十字社東芝テリー
通常価格29,2683,000 -56,80041,000 -2,80054,055 -
通常出荷日1日目在庫品1日目8日目在庫品1日目1日目19日目
インターフェースUSB2.0-USB2.0USB2.0-Gigabit Ethernet
カラー対応カラー-カラー---
画素数(範囲指定)301~500万画素-501万画素~---
センサーサイズ1/4型-1/2.3型---
フレームレート(fps)30-30---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

産業用カメラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト