17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレス ウルトラロングアイボルト(ブネジ) A-341

通常単価(税別)
3,539
税込単価
3,893
通常出荷日:1日目

【特長】・首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。【用途】・機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役...

詳細を確認
  • ねじ径
    W1/2
  • JANコード
    4982970305445
  • トラスココード
    195-1933
  • 質量(g)
    280.000
  • 材質1
    ステンレス(SUS304)
  • 使用荷重(kN)
    2.16
  • D(mm)
    10.5
  • L(mm)
    28
  • T(mm)
    130

型番:

A-341
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

A-341の仕様・寸法情報

ねじ径
W1/2
JANコード
4982970305445
トラスココード
195-1933
質量(g)
280.000
材質1
ステンレス(SUS304)
使用荷重(kN)
2.16
D(mm)
10.5
L(mm)
28
T(mm)
130
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
A-341
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,539
( 3,893 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。
【用途】
・機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
【材質】
・ステンレス(SUS304)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス ウルトラロングアイボルト(ブネジ) A-341の型番A-341のページです。 型番A-341に関する仕様情報を記載しております。
ステンレス ウルトラロングアイボルト(ブネジ) A-341のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス ウルトラロングアイボルト(ブネジ) A-341
ステンレス ハングフック
水本 ステンレス スイベルボルト ミリネジ 捻子径M-10 (1個=1袋)
オープンナスカン
リングナット ウィットねじ
ステンレス シートフックA型
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
通常価格3,5392,1121,9621,9782,233393
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
ねじ径W1/2M12M10M-6W1/4-
JANコード49829703054454982970323661498297041468049829704210154982970410156-
トラスココード195-1933201-0473378-8610113-4539204-8792-
質量(g)280.000135.0001341633.000-
材質1ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト