ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

アクティブリピーターケーブル Type-C Type-C

通常単価(税別)
7,413
税込単価
8,154
通常出荷日:1日目

【特長】・USB3.1Type-C信号を5m延長でき、USB3.1Type-Cデバイスを接続できるアク...

詳細を確認
  • 接続環境・機器によってはACアダプタが必要です。
  • 安定した動作・認識をするために接続するUSB周辺機器はセルフパワーで動作する機器を推奨します。
  • 本製品の2本連結接続には対応しません。他社製USBリピーターケーブルとの併用・連結にも対応しておりません。
  • 全てのUSB機器で動作を保障するものではありません。USB2.0/1.1規格の製品を接続する場合、最大転送速度は遅いほうの規格になりますのでご注意ください。
  • 本製品は、USB3.1 Gen1規格に対応していますが、USB3.1 Gen1の規格値(5Gbps)の転送速度を保証するものではありません。
詳細を確認

型番:

KB-USB-RCC305
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KB-USB-RCC305の仕様・寸法情報

JANコード
4969887762950
コネクタ形状
USB TypeC
ブラック
長さ(m)
約5
インターフェース
USB TypeC
質量(g)
200.000
トラスココード
201-9704
-
-

型番リスト

表示件数
型番
KB-USB-RCC305
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,413
( 8,154 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・USB3.1Type-C信号を5m延長でき、USB3.1Type-Cデバイスを接続できるアクティブリピーターケーブルです
・USB3.1 Gen1のスーパースピードモード(5Gbps)[規格値]に対応しています
・内部にリピーター機能を持つICを内蔵しているため安定した延長伝送が可能です
・バスパワーでの動作も可能です
・外部ノイズの影響を受けにくく信号損失の少ない3重シールドケーブルを使用しています
・UL1581規格(VW-1基準)の難燃性に優れたケーブルを使用しています

ご注意

  • 接続環境・機器によってはACアダプタが必要です。
  • 安定した動作・認識をするために接続するUSB周辺機器はセルフパワーで動作する機器を推奨します。
  • 本製品の2本連結接続には対応しません。他社製USBリピーターケーブルとの併用・連結にも対応しておりません。
  • 全てのUSB機器で動作を保障するものではありません。USB2.0/1.1規格の製品を接続する場合、最大転送速度は遅いほうの規格になりますのでご注意ください。
  • 本製品は、USB3.1 Gen1規格に対応していますが、USB3.1 Gen1の規格値(5Gbps)の転送速度を保証するものではありません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アクティブリピーターケーブル Type-C Type-Cの型番KB-USB-RCC305のページです。 型番KB-USB-RCC305に関する仕様情報を記載しております。
アクティブリピーターケーブル Type-C Type-Cのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アクティブリピーターケーブル Type-C Type-C
ライトニングケーブル
USBリピーターケーブル
シリアル変換ケーブル/USB-A - RS232C
USBシリアル変換ケーブル ブラックスケルトン
パネル取付けUSBケーブル(USB3.0, 2.0)
メーカーサンワサプライサンワサプライサンワサプライSTAR TECHバッファローミスミ
通常価格7,4132,8693,8085,518 -8,502 -1,575 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目在庫品1日目
JANコード4969887762950-4969887765210---
コネクタ形状USB TypeCライトニングコネクタ オス-USBAコネクタオス----
ブラックホワイト----
長さ(m)約5-----
インターフェースUSB TypeC-USB仕様 Ver2.0準拠(USB Ver1.1上位互換)---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

USBケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト