ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

ライトニングケーブル

通常単価(税別)
2,869
税込単価
3,156
通常出荷日:1日目

【特長】・iPhone・iPad・iPodなどとパソコンを接続してデータの通信や充電(対応機種のみ)が...

詳細を確認

型番:

KB-IPLT10K3W
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KB-IPLT10K3Wの仕様・寸法情報

JANコード
4969887765128
コネクタ形状
ライトニングコネクタ オス-USBAコネクタオス
ホワイト
長さ(m)
1
質量(g)
28.000
トラスココード
256-5695

型番リスト

表示件数
型番
KB-IPLT10K3W

JANコード

長さ(m)

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
4969887765128
1
28.000
256-5695
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,869
( 3,156 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・iPhone・iPad・iPodなどとパソコンを接続してデータの通信や充電(対応機種のみ)ができます
・iPhone・iPad・iPodなどとUSB-ACアダプタやUSBカーチャージャーなどを接続して充電ができます
・ライトニングコネクタを持つApple社純正デバイスの充電に使用できます
・輸送時にかさ張らず、開梱後にもごみが少ない簡易包装パッケージです
【用途】
・iPhone・iPad・iPod充電用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ライトニングケーブルの型番KB-IPLT10K3Wのページです。 型番KB-IPLT10K3Wに関する仕様情報を記載しております。
ライトニングケーブルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ライトニングケーブル
アクティブリピーターケーブル Type-C Type-C
USBシリアル変換ケーブル ブラックスケルトン
USB2.0 Aタイプ両端ケーブル
USB3.0/3.1対応マイクロケーブル
パネル取付けUSBケーブル
メーカーサンワサプライサンワサプライバッファローミスミサンワサプライミスミ
通常価格2,8697,4138,502 -974 -1,301 -1,418 -
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
コネクタ形状ライトニングコネクタ オス-USBAコネクタオスUSB TypeC----
ホワイトブラック----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

USBケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト