17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

取っ手付きPCインナーケース

通常単価(税別)
2,700
税込単価
2,970
通常出荷日:1日目

【特長】・持ち運びや出し入れに便利な取っ手付きのスリムインナーケースです・三辺オープンタイプでケースを...

詳細を確認
  • サイズ
    15.6インチワイドまでのノートパソコン
  • タイプ
    取っ手つき
  • 奥行(mm)
    35
  • 外形寸法(mm)奥行
    35
  • 外形寸法(mm)間口
    410
  • 外形寸法(mm)高さ
    290
  • 高さ(mm)
    290
  • ブラック
  • 幅(mm)
    410
  • 内寸(PC収容部)幅×奥行×高さ(mm)
    395X30X275
  • JANコード
    4969887746370
  • 質量(g)
    232.000
  • トラスココード
    200-5440
  • 材質1
    表装/ポリエステル

型番:

IN-GH15BK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

IN-GH15BKの仕様・寸法情報

サイズ
15.6インチワイドまでのノートパソコン
タイプ
取っ手つき
奥行(mm)
35
外形寸法(mm)奥行
35
外形寸法(mm)間口
410
外形寸法(mm)高さ
290
高さ(mm)
290
ブラック
幅(mm)
410
内寸(PC収容部)幅×奥行×高さ(mm)
395X30X275
JANコード
4969887746370
質量(g)
232.000
トラスココード
200-5440
材質1
表装/ポリエステル

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
IN-GH15BK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,700
( 2,970 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・持ち運びや出し入れに便利な取っ手付きのスリムインナーケースです
・三辺オープンタイプでケースを開いてそのままノートパソコンが使用できます
・フロントポケットにはマウスやACアダプタなどを収納できます
・持ち運びや鞄からの出し入れに便利なハンドル付きです
・インナーとしてかさばらないスリムタイプです
【用途】
・パソコンの持ち運びに
【材質】
・表装/ポリエステル

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

取っ手付きPCインナーケースの型番IN-GH15BKのページです。 型番IN-GH15BKに関する仕様情報を記載しております。
取っ手付きPCインナーケースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
取っ手付きPCインナーケース
[ポケット付]インナーケース(ノートPC用)
マグネット付きケース マグぴたBOX
サクラクレパス ノータムメールバックB4マチ付き
不織布バッグ 船底ホック付き 特小
硬質カードケース B2
メーカーサンワサプライエスコHIMARAYA KAGAKUサクラクレパスアズワンクラウン
通常価格2,7002,970 -6254,01315,520 -1,726
通常出荷日1日目1日目4日目7日目9日目〜1日目
サイズ15.6インチワイドまでのノートパソコン-----
タイプ取っ手つき-----
奥行(mm)35-----
外形寸法(mm)奥行35-----
外形寸法(mm)間口410-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケース・バックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト